GN163.1-1-SW - 滑件-法兰型
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN163.1
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn163_1/gn_163_1_1.prj},{NB=Verfahrschlitten GN 163.1-G40-1-SW},{NORMNR=GN 163.1},{NM=GN163.1-G40-1-SW},{NM2=Standard product},{D1=G40 (mit Gleitbuchse)},{D11=40},{D1X=G40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=8.5},{D3=M10},{NDMD3=10},{D4=M5},{NDMD4=5},{K=70},{X1=90},{X2=64},{Y1=90},{Y2=64},{T=10},{OB=schwarz}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
NM
型号
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
孔径
ⁿ/ₐ
D3
夹紧螺栓
ⁿ/ₐ
D4
固定滑件螺栓
ⁿ/ₐ
GN163.1-B30-1-SW
GN163.1-B30-1-SW
标准目录商品
B30 (无滑塞)
M8
M4
GN163.1-G30-1-SW
GN163.1-G30-1-SW
标准目录商品
B30 (带滑塞)
M8
M4
GN163.1-B40-1-SW
GN163.1-B40-1-SW
标准目录商品
B40 (无滑塞)
M10
M5
GN163.1-G40-1-SW
GN163.1-G40-1-SW
标准目录商品
B40 (带滑塞)
M10
M5
GN163.1-B50-1-SW
GN163.1-B50-1-SW
B60 (带滑塞)
B50 (无滑塞)
M10
M6
GN163.1-G50-1-SW
GN163.1-G50-1-SW
B60 (带滑塞)
B50 (带滑塞)
M10
M6
GN163.1-B60-1-SW
GN163.1-B60-1-SW
B60 (带滑塞)
B60 (无滑塞)
M10
M8
GN163.1-G60-1-SW
GN163.1-G60-1-SW
B60 (带滑塞)
B50 (带滑塞)
M10
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表