KLM - 长压纹型旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KLM/KLF - 长波纹旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/klm_klf_long_dimple_knob/klm.prj},{NB=KLM-25-M6-25},{CN=KLM-25-M6-25},{D=25},{M=M6},{LM=25},{H=28},{S=15},{D1=16},{E=0.3},{W=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 S
[mm]
D1
直径 d
[mm]
E
尺寸 e
[mm]
W
重量
[g]
KLM-20-M5-10
KLM-20-M5-10
20
M5
10
25
12
13
0.3
11
KLM-20-M5-16
KLM-20-M5-16
20
M5
16
25
12
13
0.3
9
KLM-20-M5-20
KLM-20-M5-20
20
M5
20
25
12
13
0.3
9
KLM-20-M6-10
KLM-20-M6-10
20
M6
10
25
12
13
0.3
9
KLM-20-M6-16
KLM-20-M6-16
20
M6
16
25
12
13
0.3
10
KLM-20-M6-20
KLM-20-M6-20
20
M6
20
25
12
13
0.3
14
KLM-20-M6-30
KLM-20-M6-30
20
M6
30
25
12
13
0.3
13
KLM-25-M5-20
KLM-25-M5-20
25
M5
20
28
15
16
0.3
12
KLM-25-M5-25
KLM-25-M5-25
25
M5
25
28
15
16
0.3
13
KLM-25-M6-16
KLM-25-M6-16
25
M6
16
28
15
16
0.3
13
KLM-25-M6-20
KLM-25-M6-20
25
M6
20
28
15
16
0.3
14
KLM-25-M6-25
KLM-25-M6-25
25
M6
25
28
15
16
0.3
15
KLM-25-M6-30
KLM-25-M6-30
25
M6
30
28
15
16
0.3
16
KLM-25-M8-20
KLM-25-M8-20
25
M8
20
28
15
16
0.3
20
KLM-25-M8-25
KLM-25-M8-25
25
M8
25
28
15
16
0.3
25
KLM-32-M6-20
KLM-32-M6-20
32
M6
20
32
17
20
0.3
19
KLM-32-M6-25
KLM-32-M6-25
32
M6
25
32
17
20
0.3
20
KLM-32-M8-16
KLM-32-M8-16
32
M8
16
32
17
20
0.3
23
KLM-32-M8-20
KLM-32-M8-20
32
M8
20
32
17
20
0.3
25
KLM-32-M8-25
KLM-32-M8-25
32
M8
25
32
17
20
0.3
27
KLM-32-M8-30
KLM-32-M8-30
32
M8
30
32
17
20
0.3
29
KLM-32-M8-40
KLM-32-M8-40
32
M8
40
32
17
20
0.3
33
KLM-32-M10-30
KLM-32-M10-30
32
M10
30
32
17
20
0.3
58
KLM-32-M10-40
KLM-32-M10-40
32
M10
40
32
17
20
0.3
46
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表