KCF - 紧固旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KCF - 紧固旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kcf/kcf.prj},{NB=KCF-40-M12-BK},{CN=KCF-40-M12-BK},{D=40},{M=M12},{NDM=12},{KDM=10.106},{LF=16},{D1=34},{H=24},{S=8},{D2=32},{MASS=125}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D2
直径 d
[mm]
MASS
质量
[g]
KCF-20-M5-BK
KCF-20-M5-BK
20
M5
7
15
12
4
14
17
KCF-24-M6-BK
KCF-24-M6-BK
24
M6
8
18
14
4
16
30
KCF-30-M8-BK
KCF-30-M8-BK
30
M8
10
24
17
5
20
50
KCF-36-M10-BK
KCF-36-M10-BK
36
M10
12
30
20
6
28
90
KCF-40-M12-BK
KCF-40-M12-BK
40
M12
16
34
24
8
32
125
KCFS-20-M5
KCFS-20-M5
20
M5
7
15
12
4
14
17
KCFS-24-M6
KCFS-24-M6
24
M6
8
18
14
4
16
30
KCFS-30-M8
KCFS-30-M8
30
M8
10
24
17
5
20
50
KCFS-36-M10
KCFS-36-M10
36
M10
12
30
20
6
28
90
KCFS-40-M12
KCFS-40-M12
40
M12
16
34
24
8
32
125
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表