PXB-AK - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PXB - 定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxb/pxb_ak_asmtab.prj},{NB=PXB-6-9-AK},{CN1=PXB-6x9-AK},{CN=PXB-6-9-AK},{M=M12x1.5},{D=28},{D1=21.9},{L=56},{L1=22},{L2=6},{L3=6},{SW1=19},{SW2=18},{B=6},{S=9},{LOAD=6/25},{AL=200},{SL=2530},{FC=PXC-12x17x**},{MASS=53},{MNDM=12.000},{MP=1.500},{PPATH=pxb_ak_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L3
尺寸 L3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
B
直径 B
[mm]
S
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
[N]
AL
容许拉伸负荷
[N]
SL
容许剪切负荷
[N]
FC
领边
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
PXB-6-6-AK
PXB-6-6-AK
M12x1.5
28
21.9
56
22
6
6
19
18
6
6
6.5/19
200
2530
PXC-12x17x**
51
PXB-6-9-AK
PXB-6-9-AK
M12x1.5
28
21.9
56
22
6
6
19
18
6
9
6/25
200
2530
PXC-12x17x**
53
PXB-8-8-AK
PXB-8-8-AK
M16x1.5
28
21.9
62
26
8
8
19
24
8
8
8.5/26
200
4500
PXC-16x19x**
88
PXB-8-12-AK
PXB-8-12-AK
M16x1.5
28
21.9
62
26
8
8
19
24
8
12
8.5/28
200
4500
PXC-16x19x**
91
PXB-10-12-AK
PXB-10-12-AK
M16x1.5
28
21.9
62
26
8
8
19
24
10
12
9.5/30
200
7030
PXC-16x19x**
93
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表