PFHX - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PFHX - 定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pfhx/pfhx.prj},{NB=PFHX-6-6},{CN=PFHX-6-6},{B=6},{D=25},{D1=10},{E=30},{F=40},{G=18},{L=34.0},{L1=2.5},{L2=6},{R=4.3},{S=6},{SW1=12},{T=4},{MASS=39},{LOAD=6/16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
直径 B
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L1
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
SW1
[mm]
T
[mm]
MASS
质量
[g]
LOAD
负载(N) min./max.
[N]
PFHX-4-5
PFHX-4-5
4
21
8
25
35
15
27.5
2.0
5
4.3
5
10
4
23
4/12
PFHX-4-10
PFHX-4-10
4
21
8
25
35
15
32.5
2.0
10
4.3
5
10
4
23
4/12
PFHX-5-6
PFHX-5-6
5
25
10
30
40
18
34.0
2.5
6
4.3
6
12
4
39
6/16
PFHX-5-12
PFHX-5-12
5
25
10
30
40
18
40.0
2.5
12
4.3
6
12
4
40
6/16
PFHX-6-6
PFHX-6-6
6
25
10
30
40
18
34.0
2.5
6
4.3
6
12
4
39
6/16
PFHX-6-12
PFHX-6-12
6
25
10
30
40
18
40.0
2.5
12
4.3
6
12
4
41
6/16
PFHX-8-10
PFHX-8-10
8
33
14
38
50
23
47.5
2.5
10
5.3
10
17
5
94
11/35
PFHX-8-20
PFHX-8-20
8
33
14
38
50
23
57.5
2.5
20
5.3
10
17
5
98
11/35
PFHX-10-10
PFHX-10-10
10
33
14
38
50
23
47.5
2.5
10
5.3
10
17
5
96
11/35
PFHX-10-20
PFHX-10-20
10
33
14
38
50
23
57.5
2.5
20
5.3
10
17
5
102
11/35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表