SNSIV - 超因瓦合金内六角圆柱头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsiv.prj},{NB=SNSIV-M5-10},{CN=SNSIV-M5-10},{M=M5},{CHEMF=0.5},{L=10},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{TRL=6670},{MASS=2.8-5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
TRL
拉伸断裂荷载
[N]
MASS
质量
[g]
SNSIV-M3-6
SNSIV-M3-6
M3
6
5.5
3
2.5
2360
0.74-1.4
SNSIV-M3-8
SNSIV-M3-8
M3
8
5.5
3
2.5
2360
0.74-1.4
SNSIV-M3-10
SNSIV-M3-10
M3
10
5.5
3
2.5
2360
0.74-1.4
SNSIV-M3-12
SNSIV-M3-12
M3
12
5.5
3
2.5
2360
0.74-1.4
SNSIV-M3-16
SNSIV-M3-16
M3
16
5.5
3
2.5
2360
0.74-1.4
SNSIV-M3-20
SNSIV-M3-20
M3
20
5.5
3
2.5
2360
0.74-1.4
SNSIV-M4-8
SNSIV-M4-8
M4
8
7.0
4
3.0
4120
1.7-3.3
SNSIV-M4-10
SNSIV-M4-10
M4
10
7.0
4
3.0
4120
1.7-3.3
SNSIV-M4-12
SNSIV-M4-12
M4
12
7.0
4
3.0
4120
1.7-3.3
SNSIV-M4-16
SNSIV-M4-16
M4
16
7.0
4
3.0
4120
1.7-3.3
SNSIV-M4-20
SNSIV-M4-20
M4
20
7.0
4
3.0
4120
1.7-3.3
SNSIV-M4-25
SNSIV-M4-25
M4
25
7.0
4
3.0
4120
1.7-3.3
SNSIV-M5-10
SNSIV-M5-10
M5
10
8.5
5
4.0
6670
2.8-5
SNSIV-M5-12
SNSIV-M5-12
M5
12
8.5
5
4.0
6670
2.8-5
SNSIV-M5-16
SNSIV-M5-16
M5
16
8.5
5
4.0
6670
2.8-5
SNSIV-M5-20
SNSIV-M5-20
M5
20
8.5
5
4.0
6670
2.8-5
SNSIV-M5-25
SNSIV-M5-25
M5
25
8.5
5
4.0
6670
2.8-5
SNSIV-M6-12
SNSIV-M6-12
M6
12
10.0
6
5.0
9440
5.3-8.7
SNSIV-M6-16
SNSIV-M6-16
M6
16
10.0
6
5.0
9440
5.3-8.7
SNSIV-M6-20
SNSIV-M6-20
M6
20
10.0
6
5.0
9440
5.3-8.7
SNSIV-M6-25
SNSIV-M6-25
M6
25
10.0
6
5.0
9440
5.3-8.7
SNSIV-M6-30
SNSIV-M6-30
M6
30
10.0
6
5.0
9440
5.3-8.7
SNSIV-M8-16
SNSIV-M8-16
M8
16
13.0
8
6.0
17200
13-20
SNSIV-M8-20
SNSIV-M8-20
M8
20
13.0
8
6.0
17200
13-20
SNSIV-M8-25
SNSIV-M8-25
M8
25
13.0
8
6.0
17200
13-20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表