SNPTG - 高强度钛合金十字槽盘头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snptg.prj},{NB=SNPTG-M4-10},{CN=SNPTG-M4-10},{M=M4},{L=10},{D1=7.0},{L1=2.6},{TRL=7520},{MASS=0.63-1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
TRL
拉伸断裂荷载
[N]
MASS
质量
ⁿ/ₐ
SNPTG-M3-6
SNPTG-M3-6
M3
6
5.5
2.0
4170
0.33-0.68
SNPTG-M3-8
SNPTG-M3-8
M3
8
5.5
2.0
4170
0.33-0.68
SNPTG-M3-10
SNPTG-M3-10
M3
10
5.5
2.0
4170
0.33-0.68
SNPTG-M3-12
SNPTG-M3-12
M3
12
5.5
2.0
4170
0.33-0.68
SNPTG-M3-15
SNPTG-M3-15
M3
15
5.5
2.0
4170
0.33-0.68
SNPTG-M3-20
SNPTG-M3-20
M3
20
5.5
2.0
4170
0.33-0.68
SNPTG-M4-6
SNPTG-M4-6
M4
6
7.0
2.6
7520
0.63-1.5
SNPTG-M4-8
SNPTG-M4-8
M4
8
7.0
2.6
7520
0.63-1.5
SNPTG-M4-10
SNPTG-M4-10
M4
10
7.0
2.6
7520
0.63-1.5
SNPTG-M4-12
SNPTG-M4-12
M4
12
7.0
2.6
7520
0.63-1.5
SNPTG-M4-15
SNPTG-M4-15
M4
15
7.0
2.6
7520
0.63-1.5
SNPTG-M4-20
SNPTG-M4-20
M4
20
7.0
2.6
7520
0.63-1.5
SNPTG-M4-25
SNPTG-M4-25
M4
25
7.0
2.6
7520
0.63-1.5
SNPTG-M5-8
SNPTG-M5-8
M5
8
9.0
3.3
11900
1.4-2.6
SNPTG-M5-10
SNPTG-M5-10
M5
10
9.0
3.3
11900
1.4-2.6
SNPTG-M5-12
SNPTG-M5-12
M5
12
9.0
3.3
11900
1.4-2.6
SNPTG-M5-15
SNPTG-M5-15
M5
15
9.0
3.3
11900
1.4-2.6
SNPTG-M5-20
SNPTG-M5-20
M5
20
9.0
3.3
11900
1.4-2.6
SNPTG-M5-25
SNPTG-M5-25
M5
25
9.0
3.3
11900
1.4-2.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表