SPA-H - 树脂螺栓(RENY/六角螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
树脂螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/plastic_screws/spa_h.prj},{NB=SPA-M8-70-H},{CN=SPA-M8-70-H},{M=M8},{L=70},{B=13},{L1=6.0},{L2=50},{TRL=5100},{TRT=7.85},{MASS=4.49},{Q=10},{LX=50.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
SPA-M5-8-H
SPA-M5-8-H
M5
8
8
3.5
全螺纹
SPA-M5-10-H
SPA-M5-10-H
M5
10
8
3.5
全螺纹
SPA-M5-12-H
SPA-M5-12-H
M5
12
8
3.5
全螺纹
SPA-M5-15-H
SPA-M5-15-H
M5
15
8
3.5
全螺纹
SPA-M5-20-H
SPA-M5-20-H
M5
20
8
3.5
全螺纹
SPA-M5-25-H
SPA-M5-25-H
M5
25
8
3.5
全螺纹
SPA-M5-30-H
SPA-M5-30-H
M5
30
8
3.5
全螺纹
SPA-M5-35-H
SPA-M5-35-H
M5
35
8
3.5
全螺纹
SPA-M6-10-H
SPA-M6-10-H
M6
10
10
4.0
全螺纹
SPA-M6-12-H
SPA-M6-12-H
M6
12
10
4.0
全螺纹
SPA-M6-15-H
SPA-M6-15-H
M6
15
10
4.0
全螺纹
SPA-M6-20-H
SPA-M6-20-H
M6
20
10
4.0
全螺纹
SPA-M6-25-H
SPA-M6-25-H
M6
25
10
4.0
全螺纹
SPA-M6-30-H
SPA-M6-30-H
M6
30
10
4.0
全螺纹
SPA-M6-35-H
SPA-M6-35-H
M6
35
10
4.0
全螺纹
SPA-M6-40-H
SPA-M6-40-H
M6
40
10
4.0
全螺纹
SPA-M6-50-H
SPA-M6-50-H
M6
50
10
5.0
50
SPA-M6-55-H
SPA-M6-55-H
M6
55
10
5.0
50
SPA-M6-60-H
SPA-M6-60-H
M6
60
10
5.0
50
SPA-M6-65-H
SPA-M6-65-H
M6
65
10
5.0
50
SPA-M6-70-H
SPA-M6-70-H
M6
70
10
5.0
50
SPA-M6-75-H
SPA-M6-75-H
M6
75
10
5.0
50
SPA-M6-80-H
SPA-M6-80-H
M6
80
10
5.0
50
SPA-M6-90-H
SPA-M6-90-H
M6
90
10
5.0
50
SPA-M6-100-H
SPA-M6-100-H
M6
100
10
5.0
50
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表