SNZS - 精密机器用盘头小螺钉(精密螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
精密螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/miniature_screws/snzs.prj},{NB=SNZS-M1.7-8},{CN=SNZS-M1.7-8},{M=M1.7},{L=8.0},{D1=2.5},{L1=0.50},{A=0.00},{MT=0.140},{MASS=0.17},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺栓
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸L1
[mm]
A
尺寸a
[mm]
SNZS-S0.6-1
SNZS-S0.6-1
S0.6
1.0
1.3
0.40
0.25
SNZS-S0.6-1.5
SNZS-S0.6-1.5
S0.6
1.5
1.3
0.40
0.25
SNZS-S0.6-2
SNZS-S0.6-2
S0.6
2.0
1.3
0.40
0.25
SNZS-S0.8-1
SNZS-S0.8-1
S0.8
1.0
1.6
0.50
0.25
SNZS-S0.8-1.5
SNZS-S0.8-1.5
S0.8
1.5
1.6
0.50
0.25
SNZS-S0.8-2
SNZS-S0.8-2
S0.8
2.0
1.6
0.50
0.25
SNZS-M1-2
SNZS-M1-2
M1
2.0
1.8
0.45
0.00
SNZS-M1-3
SNZS-M1-3
M1
3.0
1.8
0.45
0.00
SNZS-M1-4
SNZS-M1-4
M1
4.0
1.8
0.45
0.00
SNZS-M1-5
SNZS-M1-5
M1
5.0
1.8
0.45
0.00
SNZS-M1.4-2
SNZS-M1.4-2
M1.4
2.0
2.0
0.50
0.00
SNZS-M1.4-3
SNZS-M1.4-3
M1.4
3.0
2.0
0.50
0.00
SNZS-M1.4-4
SNZS-M1.4-4
M1.4
4.0
2.0
0.50
0.00
SNZS-M1.4-5
SNZS-M1.4-5
M1.4
5.0
2.0
0.50
0.00
SNZS-M1.4-6
SNZS-M1.4-6
M1.4
6.0
2.0
0.50
0.00
SNZS-M1.4-8
SNZS-M1.4-8
M1.4
8.0
2.0
0.50
0.00
SNZS-M1.4-10
SNZS-M1.4-10
M1.4
10.0
2.0
0.50
0.00
SNZS-M1.6-2
SNZS-M1.6-2
M1.6
2.0
2.3
0.50
0.00
SNZS-M1.6-3
SNZS-M1.6-3
M1.6
3.0
2.3
0.50
0.00
SNZS-M1.6-4
SNZS-M1.6-4
M1.6
4.0
2.3
0.50
0.00
SNZS-M1.6-5
SNZS-M1.6-5
M1.6
5.0
2.3
0.50
0.00
SNZS-M1.6-6
SNZS-M1.6-6
M1.6
6.0
2.3
0.50
0.00
SNZS-M1.6-8
SNZS-M1.6-8
M1.6
8.0
2.3
0.50
0.00
SNZS-M1.6-10
SNZS-M1.6-10
M1.6
10.0
2.3
0.50
0.00
SNZS-M1.6-12
SNZS-M1.6-12
M1.6
12.0
2.3
0.50
0.00
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表