SNTS - 精密仪器用止动螺丝(精密螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
精密螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/miniature_screws/snts.prj},{NB=SNTS-M1.6-4-FP},{CN=SNTS-M1.6-4-FP},{M=M1.6},{L=4},{A=0.4},{T=0.5},{B=-},{MT=0.03},{MASS=0.04},{Q=10},{AX=0.400},{TX=0.500},{BX=0.000},{VER=1},{LX=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺栓
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
A
尺寸 a
[mm]
T
尺寸t
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MT
最大紧固扭矩
[N-m]
MASS
重量
[g]
SNTS-M1-3-FP
SNTS-M1-3-FP
M1
3
0.35
0.35
-
0.003
0.01
SNTS-M1-4-FP
SNTS-M1-4-FP
M1
4
0.35
0.35
-
0.003
0.01
SNTS-M1-5-FP
SNTS-M1-5-FP
M1
5
0.35
0.35
-
0.003
0.02
SNTS-M1-6-FP
SNTS-M1-6-FP
M1
6
0.35
0.35
-
0.003
0.02
SNTS-M1.4-3-FP
SNTS-M1.4-3-FP
M1.4
3
0.4
0.45
-
0.02
0.02
SNTS-M1.4-4-FP
SNTS-M1.4-4-FP
M1.4
4
0.4
0.45
-
0.02
0.03
SNTS-M1.4-5-FP
SNTS-M1.4-5-FP
M1.4
5
0.4
0.45
-
0.02
0.03
SNTS-M1.4-6-FP
SNTS-M1.4-6-FP
M1.4
6
0.4
0.45
-
0.02
0.04
SNTS-M1.6-3-FP
SNTS-M1.6-3-FP
M1.6
3
0.4
0.5
-
0.03
0.03
SNTS-M1.6-4-FP
SNTS-M1.6-4-FP
M1.6
4
0.4
0.5
-
0.03
0.04
SNTS-M1.6-5-FP
SNTS-M1.6-5-FP
M1.6
5
0.4
0.5
-
0.03
0.05
SNTS-M1.6-6-FP
SNTS-M1.6-6-FP
M1.6
6
0.4
0.5
-
0.03
0.05
SNTS-M2-3-FP
SNTS-M2-3-FP
M2
3
-
-
0.9
0.2
0.04
SNTS-M2-4-FP
SNTS-M2-4-FP
M2
4
-
-
0.9
0.2
0.05
SNTS-M2-5-FP
SNTS-M2-5-FP
M2
5
-
-
0.9
0.2
0.07
SNTS-M2-6-FP
SNTS-M2-6-FP
M2
6
-
-
0.9
0.2
0.09
SNTS-M2.5-4-FP
SNTS-M2.5-4-FP
M2.5
4
-
-
1.3
0.4
0.09
SNTS-M2.5-5-FP
SNTS-M2.5-5-FP
M2.5
5
-
-
1.3
0.4
0.11
SNTS-M2.5-6-FP
SNTS-M2.5-6-FP
M2.5
6
-
-
1.3
0.4
0.14
SNTS-M2.6-4-FP
SNTS-M2.6-4-FP
M2.6
4
-
-
1.3
0.4
0.09
SNTS-M2.6-5-FP
SNTS-M2.6-5-FP
M2.6
5
-
-
1.3
0.4
0.12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表