SSC - 内六角防脱落螺丝
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
防脱落螺栓/全纹螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/captive_screws_full_thread/ssc.prj},{NB=SSC-M5-25},{CN=SSC-M5-25},{M=M5},{L=25},{LM=6},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{D2=3.9},{MASS=4.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
LM
尺寸 Lm
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
D2
直径 d -0.3~0
[mm]
MASS
质量
[g]
SSC-M3-8
SSC-M3-8
M3
8
4
5.5
3
2.5
2.2
0.7
SSC-M3-10
SSC-M3-10
M3
10
4
5.5
3
2.5
2.2
0.8
SSC-M3-12
SSC-M3-12
M3
12
4
5.5
3
2.5
2.2
0.8
SSC-M3-16
SSC-M3-16
M3
16
4
5.5
3
2.5
2.2
0.9
SSC-M4-10
SSC-M4-10
M4
10
5
7.0
4
3.0
3.0
1.6
SSC-M4-12
SSC-M4-12
M4
12
5
7.0
4
3.0
3.0
1.7
SSC-M4-16
SSC-M4-16
M4
16
5
7.0
4
3.0
3.0
1.8
SSC-M4-20
SSC-M4-20
M4
20
5
7.0
4
3.0
3.0
2.0
SSC-M5-12
SSC-M5-12
M5
12
6
8.5
5
4.0
3.9
3.0
SSC-M5-16
SSC-M5-16
M5
16
6
8.5
5
4.0
3.9
3.4
SSC-M5-20
SSC-M5-20
M5
20
6
8.5
5
4.0
3.9
3.8
SSC-M5-25
SSC-M5-25
M5
25
6
8.5
5
4.0
3.9
4.3
SSC-M6-12
SSC-M6-12
M6
12
8
10.0
6
5.0
4.5
4.8
SSC-M6-16
SSC-M6-16
M6
16
8
10.0
6
5.0
4.5
5.2
SSC-M6-20
SSC-M6-20
M6
20
8
10.0
6
5.0
4.5
5.6
SSC-M6-25
SSC-M6-25
M6
25
8
10.0
6
5.0
4.5
6.2
SSC-M6-30
SSC-M6-30
M6
30
8
10.0
6
5.0
4.5
6.7
SSC-M8-12
SSC-M8-12
M8
12
10
13.0
8
6.0
6.3
9.9
SSC-M8-16
SSC-M8-16
M8
16
10
13.0
8
6.0
6.3
10.8
SSC-M8-20
SSC-M8-20
M8
20
10
13.0
8
6.0
6.3
11.6
SSC-M8-25
SSC-M8-25
M8
25
10
13.0
8
6.0
6.3
12.7
SSC-M8-30
SSC-M8-30
M8
30
10
13.0
8
6.0
6.3
13.8
SSC-M8-35
SSC-M8-35
M8
35
10
13.0
8
6.0
6.3
14.9
SSC-M8-40
SSC-M8-40
M8
40
10
13.0
8
6.0
6.3
16.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表