BRURS-S - 球形滚子(圆型/主体:SUS?球:SUS)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
球形滚子
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/ball_roller/brurs_s.prj},{NB=BRURS-28-S},{CN=BRURS-28-S},{D=28.0},{D1=17.5},{L=11.5},{S=3.5},{L1=2.5},{B=10.32},{R=10.5},{G=M3},{M=M3},{H=4.5},{P=22},{LOAD=62},{MASS=33.7},{FUW=BRW-12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L
尺寸L
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
G
螺纹直径
ⁿ/ₐ
H
尺寸H
[mm]
P
尺寸 P
[mm]
LOAD
荷重
[N]
MASS
质量
[g]
BRURS-22-S
BRURS-22-S
22.0
14.0
9.5
2.5
2.0
8.73
10.0
M3
4.5
16
55
22.4
BRURS-28-S
BRURS-28-S
28.0
17.5
11.5
3.5
2.5
10.32
10.5
M3
4.5
22
62
33.7
BRURS-36-S
BRURS-36-S
36.0
23.0
14.7
5.3
3.0
15.88
14.0
M4
6.0
28
343
98.2
BRURS-42-S
BRURS-42-S
42.0
28.0
18.7
6.3
4.0
19.05
20.0
M4
6.0
34
412
214.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表