BRUPN-N - 球形滚子(压入型/主体:聚缩醛?球:聚缩醛)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
球形滚子
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/ball_roller/brupn_n.prj},{NB=BRUPN-6-N},{CN=BRUPN-6-N},{D=6.1},{D1=10},{L=6},{L1=6},{S=1.7},{B=5.56},{D2=2.5},{LOAD=4},{MASS=0.83}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L
尺寸L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
B
直径 B
[mm]
D2
直径 d
[mm]
LOAD
荷重
[N]
MASS
质量
[g]
BRUPN-5-N
BRUPN-5-N
5.1
8
5
5
1.5
4.76
1.5
2
0.42
BRUPN-6-N
BRUPN-6-N
6.1
10
6
6
1.7
5.56
2.5
4
0.83
BRUPN-8-N
BRUPN-8-N
8.1
13
8
8
2.8
8.73
3.0
7
2
BRUPN-10-N
BRUPN-10-N
10.1
17
10
10
3.5
10.32
3.5
11
4.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表