目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
背对背配置(DB)
株式会社 不二越
轴承
精密轴承
精密角接触球轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/precision_bearings/precision_angular_contact_ball_bearings/duplex_mounting_db_pb_asmtab.prj},{NB=7908CDB},{SD=40},{D=62},{B=24},{R=0.6},{R1=0.30},{A=0.8},{BN=7908CDB},{CR=25400},{COR=24800},{LSG=17900},{LSO=24400},{MASS=0.214},{VER=2},{PPATH=duplex_mounting_db_pb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
R1
倒角(最小)
[mm]
A
作用点
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动载荷
[N]
COR
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
MASS
质量
[kg]
7000CDB
10
26
16
0.3
0.15
-1.9
7000CDB
8700
5000
50500
69500
0.044
7000ACDB
10
26
16
0.3
0.15
-1.9
7000ACDB
8350
4800
44000
59000
0.044
7200CDB
10
30
18
0.6
0.30
-2.2
7200CDB
11300
6650
45500
62500
0.068
7200ACDB
10
30
18
0.6
0.30
-2.2
7200ACDB
10900
6400
39500
53000
0.068
7900CDB
10
22
12
0.3
0.15
-0.9
7900CDB
4850
3050
57000
78000
0.016
7900ACDB
10
22
12
0.3
0.15
0.7
7900ACDB
4650
2900
49500
66500
0.016
7001CDB
12
28
16
0.3
0.15
-1.7
7001CDB
9450
5800
45500
62500
0.048
7001ACDB
12
28
16
0.3
0.15
-1.7
7001ACDB
9050
5600
39500
53000
0.048
7201CDB
12
32
20
0.6
0.30
-2.5
7201CDB
13000
7750
41500
56500
0.080
7201ACDB
12
32
20
0.6
0.30
-2.5
7201ACDB
12400
7500
36000
48500
0.080
7901CDB
12
24
12
0.3
0.15
-0.6
7901CDB
5200
3450
50500
69000
0.020
7901ACDB
12
24
12
0.3
0.15
1.2
7901ACDB
4950
3250
44000
59000
0.020
7002CDB
15
32
18
0.3
0.15
-1.8
7002CDB
10800
7450
38500
53000
0.070
7002ACDB
15
32
18
0.3
0.15
-1.8
7002ACDB
10200
7100
33500
45000
0.070
7202CDB
15
35
22
0.6
0.30
-2.6
7202CDB
14200
9150
36000
50000
0.096
7202ACDB
15
35
22
0.6
0.30
-2.6
7202ACDB
13500
8800
31500
42500
0.096
7902CDB
15
28
14
0.3
0.15
-0.6
7902CDB
7700
5300
42500
58000
0.030
7902ACDB
15
28
14
0.3
0.15
1.5
7902ACDB
7350
5050
37000
49000
0.030
7003CDB
17
35
20
0.3
0.15
-2.0
7003CDB
11400
8300
35000
48000
0.090
7003ACDB
17
35
20
0.3
0.15
-2.0
7003ACDB
10800
7900
30500
41000
0.090
7203CDB
17
40
24
0.6
0.30
-2.7
7203CDB
17800
11800
32000
43500
0.140
7203ACDB
17
40
24
0.6
0.30
-2.7
7203ACDB
17000
11300
27700
37000
0.140
7903CDB
17
30
14
0.3
0.15
-0.3
7903CDB
8100
5900
38500
53000
0.032
7903ACDB
17
30
14
0.3
0.15
2.1
7903ACDB
7700
5650
33500
45000
0.032
7004CDB
20
42
24
0.6
0.30
-2.4
7004CDB
18200
13200
29300
40000
0.158
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表