目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
W1系列(NSE/NKE)
株式会社 不二越
轴承
精密轴承
滚珠丝杠支撑轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/precision_bearings/ball_screw_support_bearings/excel_series_nse_nke_asmtab.prj},{NB=7205W1YDFNSE9},{SD=25},{D=52},{BB=34},{R=1.0},{R1=0.60},{BN=7205W1YDFNSE9},{CA=23600},{COA=18900},{LSG=8500},{DE=46.50},{DS=32.60},{MASS=0.135},{PPATH=../../bearings/angular_contact_ball_bearing/single_row_angular_contact_ball_bearings/excel_series_nse_nke_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
BB
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
R1
倒角(最小)
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CA
基本额定动载荷
[N]
COA
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速
[min-1]
DE
参考尺寸
[mm]
DS
参考尺寸
[mm]
MASS
质量
[kg]
7000W1YDFNSE9
10
26
18
9.0
0.3
0.15
7000W1YDFNSE9
7800
4650
20000
22.60
14.00
0.022
7200W1YDFNSE9
10
30
21
10.5
0.6
0.30
7200W1YDFNSE9
10400
6250
17000
25.30
16.50
0.034
7001W1YDFNSE9
12
28
18
9.0
0.3
0.15
7001W1YDFNSE9
8400
5400
17000
25.30
16.50
0.024
7201W1YDFNSE9
12
32
23
11.5
0.6
0.30
7201W1YDFNSE9
11700
7300
16000
27.80
17.35
0.040
7002W1YDFNSE9
15
32
21
10.5
0.3
0.15
7002W1YDFNSE9
9350
6800
14000
28.50
19.25
0.035
7202W1YDFNSE9
15
35
25
12.5
0.6
0.30
7202W1YDFNSE9
12500
8600
14000
30.95
20.54
0.048
7003W1YDFNSE9
17
35
23
11.5
0.3
0.15
7003W1YDFNSE9
9750
7600
13000
30.80
21.54
0.045
7203W1YDFNSE9
17
40
27
13.5
0.6
0.30
7203W1YDFNSE9
15800
11000
13000
35.25
23.40
0.070
7004W1YDFNSE9
20
42
27
13.5
0.6
0.30
7004W1YDFNSE9
15900
12100
11000
37.30
25.44
0.079
7204W1YDFNSE9
20
47
32
16.0
1.0
0.60
7204W1YDFNSE9
21100
15300
10000
41.45
27.49
0.110
7005W1YDFNSE9
25
47
27
13.5
0.6
0.30
7005W1YDFNSE9
17300
14900
9000
42.30
30.54
0.091
7205W1YDFNSE9
25
52
34
17.0
1.0
0.60
7205W1YDFNSE9
23600
18900
8500
46.50
32.60
0.135
7000W1YDFNKE9
10
26
18
9.0
0.3
0.15
7000W1YDFNKE9
7800
4650
30000
22.60
14.00
0.022
7200W1YDFNKE9
10
30
21
10.5
0.6
0.30
7200W1YDFNKE9
10400
6250
24000
25.30
16.50
0.034
7001W1YDFNKE9
12
28
18
9.0
0.3
0.15
7001W1YDFNKE9
8400
5400
27000
25.30
16.50
0.024
7201W1YDFNKE9
12
32
23
11.5
0.6
0.30
7201W1YDFNKE9
11700
7300
22000
27.80
17.35
0.040
7002W1YDFNKE9
15
32
21
10.5
0.3
0.15
7002W1YDFNKE9
9350
6800
23000
28.50
19.25
0.035
7202W1YDFNKE9
15
35
25
12.5
0.6
0.30
7202W1YDFNKE9
12500
8600
23000
30.95
20.54
0.048
7003W1YDFNKE9
17
35
23
11.5
0.3
0.15
7003W1YDFNKE9
9750
7600
20000
30.80
21.54
0.045
7203W1YDFNKE9
17
40
27
13.5
0.6
0.30
7203W1YDFNKE9
15800
11000
20000
35.25
23.40
0.070
7004W1YDFNKE9
20
42
27
13.5
0.6
0.30
7004W1YDFNKE9
15900
12100
17000
37.30
25.44
0.079
7204W1YDFNKE9
20
47
32
16.0
1.0
0.60
7204W1YDFNKE9
21100
15300
14000
41.45
27.49
0.110
7005W1YDFNKE9
25
47
27
13.5
0.6
0.30
7005W1YDFNKE9
17300
14900
15000
42.30
30.54
0.091
7205W1YDFNKE9
25
52
34
17.0
1.0
0.60
7205W1YDFNKE9
23600
18900
12000
46.50
32.60
0.135
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
组配(DF)
株式会社 不二越
07.02.2019
Front-to-Front DF
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
双面防尘盖(ZZ)
株式会社 不二越
07.02.2019
TAB系列
株式会社 不二越
07.02.2019
ZZ
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
21.11.2019
丝杠轴外径8, 导程2
黑田精工株式会社
08.02.2024
开式
株式会社 不二越
07.02.2019
面对面配置(DF)
株式会社 不二越
07.02.2019
LEHZ - 电爪 两爪 (Z型)
SMC Corporation
26.06.2024
E-B7___-DF - 经济型 角接触球轴承 - 两列组合DF型 -
Misumi
29.05.2023
NU型
株式会社 不二越
07.02.2019
NF型
株式会社 不二越
07.02.2019
DIN 3760-A-WDR-6-33 - A型旋转轴密封件,用于轴直径为6至30毫米的场合
MÄDLER
26.04.2024
BGL MB(L)...A - Lock Washers
BGL
31.01.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表