目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
51系列
株式会社 不二越
轴承
轴承
推力球轴承
单向推力球轴承
平座圈型
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/thrust_ball_bearings/single_direction_tbb_metric/flat_back_face_type/flat_back_asmtab.prj},{NB=51417},{SD=85},{D=180},{T=72},{R=2.1},{BN=51417},{CA=288000},{COA=685000},{LSG=850},{LSO=1200},{D1=88},{SD1=177},{MASS=9.30},{PPATH=../flat_back_asmtpl.prj},{D0=85},{D11=177}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
T
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CA
基本额定动载荷
[N]
COA
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
D1
外圈内径(最小)
[mm]
SD1
内圈外径(最小)
[mm]
MASS
质量
[kg]
51100
10
24
9
0.3
51100
10000
14000
6800
10000
11
24
0.020
51200
10
26
11
0.6
51200
12700
17100
5900
8800
12
26
0.030
51101
12
26
9
0.3
51101
10300
15400
6500
9800
13
26
0.022
51201
12
28
11
0.6
51201
13200
19000
5600
8500
14
28
0.034
51102
15
28
9
0.3
51102
10500
16800
6200
9400
16
28
0.024
51202
15
32
12
0.6
51202
16600
24800
5100
7600
17
32
0.046
51103
17
30
9
0.3
51103
10800
18200
6000
9100
18
30
0.028
51203
17
35
12
0.6
51203
17100
27300
4800
7300
19
35
0.053
51104
20
35
10
0.3
51104
14300
24700
5300
8000
21
35
0.040
51204
20
40
14
0.6
51204
22200
37500
4200
6300
22
40
0.082
51105
25
42
11
0.6
51105
19500
37000
4600
6900
26
42
0.059
51205
25
47
15
0.6
51205
27800
50500
3700
5600
27
47
0.120
51305
25
52
18
1.0
51305
35500
61500
3200
4900
27
52
0.180
51405
25
60
24
1.0
51405
55500
89500
2600
3900
27
60
0.340
51106
30
47
11
0.6
51106
20400
42000
4300
6500
32
47
0.068
51206
30
52
16
0.6
51206
29300
58000
3400
5200
32
52
0.150
51306
30
60
21
1.0
51306
42500
78500
2800
4200
32
60
0.270
51406
30
70
28
1.0
51406
72500
126000
2200
3300
32
70
0.530
51107
35
52
12
0.6
51107
20400
44500
4000
6000
37
52
0.085
51207
35
62
18
1.0
51207
39000
78000
2900
4400
37
62
0.220
51307
35
68
24
1.0
51307
55500
105000
2400
3700
37
68
0.390
51407
35
80
32
1.1
51407
87000
155000
1900
2900
37
80
0.790
51108
40
60
13
0.6
51108
26900
63000
3500
5300
42
60
0.120
51208
40
68
19
1.0
51208
47000
98500
2700
4100
42
68
0.270
51308
40
78
26
1.0
51308
69000
135000
2200
3300
42
78
0.550
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表