目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
双面防尘盖(ZZ)
株式会社 不二越
轴承
轴承
角接触球轴承
多列角接触球轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/angular_contact_ball_bearing/double_row_angular_contact_ball_bearings/two_shields_zz_asmtab.prj},{NB=5207AZZ},{SD=35},{D=72},{B=27.0},{R=1.1},{BN=5207AZZ},{CR=33000},{COR=24500},{LSG=6000},{LSO=-},{D1=0.00},{A=0.00},{SB=0.00},{D2=0.0},{F=0.00},{MASS=0.43},{VER=2},{PPATH=two_shield_zz_2ns_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动载荷
[N]
COR
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
MASS
质量
[kg]
5200ZZ
10
30
14.3
0.6
5200ZZ
7300
4000
18000
0.05
5200AZZ
10
30
14.3
0.6
5200AZZ
6950
3800
16000
0.05
5201ZZ
12
32
15.9
0.6
5201ZZ
10700
5950
16000
0.06
5201AZZ
12
32
15.9
0.6
5201AZZ
10300
5650
15000
0.06
5202ZZ
15
35
15.9
0.6
5202ZZ
11900
7200
14000
0.07
5202AZZ
15
35
15.9
0.6
5202AZZ
11400
6850
12000
0.07
5203ZZ
17
40
17.5
0.6
5203ZZ
15000
9250
12000
0.09
5203AZZ
17
40
17.5
0.6
5203AZZ
14200
8800
11000
0.09
5204ZZ
20
47
20.6
1.0
5204ZZ
20000
12700
10000
0.12
5204AZZ
20
47
20.6
1.0
5204AZZ
19000
12100
9500
0.12
5205ZZ
25
52
20.6
1.0
5205ZZ
21800
15100
9500
0.19
5205AZZ
25
52
20.6
1.0
5205AZZ
20600
14300
8000
0.19
5206ZZ
30
62
23.8
1.0
5206ZZ
25900
18700
8000
0.29
5206AZZ
30
62
23.8
1.0
5206AZZ
24400
17700
7000
0.29
5207ZZ
35
72
27.0
1.1
5207ZZ
35000
25900
7000
0.43
5207AZZ
35
72
27.0
1.1
5207AZZ
33000
24500
6000
0.43
5208ZZ
40
80
30.2
1.1
5208ZZ
40000
30500
6000
0.57
5208AZZ
40
80
30.2
1.1
5208AZZ
37500
28700
5300
0.57
5209ZZ
45
85
30.2
1.1
5209ZZ
42500
34500
5500
0.62
5209AZZ
45
85
30.2
1.1
5209AZZ
40000
32500
5000
0.62
5210ZZ
50
90
30.2
1.1
5210ZZ
45000
39000
5000
0.67
5210AZZ
50
90
30.2
1.1
5210AZZ
42000
36500
4500
0.67
5211ZZ
55
100
33.3
1.5
5211ZZ
57500
50500
4500
0.96
5211AZZ
55
100
33.3
1.5
5211AZZ
54000
47500
4000
0.96
5212ZZ
60
110
36.5
1.5
5212ZZ
67000
57500
4300
1.36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表