Cable fixing plate Type KAF/K - Strain relief / cable fixing plate
Murrplastik
Kabeldurchführungs- und Kabelhalterungssysteme
Cable holder
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/kabeldurchfuehrung_und_kabelssysteme/kabelhalterung/kaf_k_emv_asmtab.prj},{NB=KAF/K-75-EMV_87201414},{TYP=KAF/K-75-EMV},{BESTNR=87201414},{MAL=5},{A=103.2},{B=23.0},{C=90.7},{D=29.00},{E=75.00},{F=12.5},{G=4.5},{H=12.3},{VPE=1},{VER=1},{PPATH=kaf_k/kaf_k_xx_emv_asmtpl.prj},{UL94=V0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
MAL
Max. number of cables
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
VPE
[St.]
UL94
[mm]
KAF/K-75-EMV_87201414
KAF/K-75-EMV
87201414
5
103.2
23.0
90.7
29.00
75.00
12.5
4.5
12.3
1
V0
KAF/K-140-EMV_87201418
KAF/K-140-EMV
87201418
9
167.8
23.0
155.3
29.00
139.50
12.5
4.5
12.3
1
V0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表