目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 711 ED - Die buttons, type ED, without collar, ISO 8977A
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD模型選擇
{msp/schneidelemente/se_711_ed.prj},{NB=SE 711 ED / 19x19/5},{TYP=SE 711 ED},{COMPANY=MSP},{D1=19},{L3=4},{D3=5},{D33=[5.0-10.0]},{D4=11.0},{L1=19},{L11=19,25,30,32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L3
Länge
[mm]
D4
Durchmesser
[mm]
SE 711 ED / 5x16/1
SE 711 ED / 5x16/1
SE 711 ED
MSP
5
2
2.8
SE 711 ED / 6x16/1.6
SE 711 ED / 6x16/1.6
SE 711 ED
MSP
6
3
3.5
SE 711 ED / 8x16/2
SE 711 ED / 8x16/2
SE 711 ED
MSP
8
4
4.0
SE 711 ED / 10x16/2.5
SE 711 ED / 10x16/2.5
SE 711 ED
MSP
10
4
5.8
SE 711 ED / 13x20/3
SE 711 ED / 13x20/3
SE 711 ED
MSP
13
5
8.0
SE 711 ED / 16x20/4
SE 711 ED / 16x20/4
SE 711 ED
MSP
16
5
9.5
SE 711 ED / 19x19/5
SE 711 ED / 19x19/5
SE 711 ED
MSP
19
4
11.0
SE 711 ED / 20x20/6
SE 711 ED / 20x20/6
SE 711 ED
MSP
20
8
12.0
SE 711 ED / 22x20/8
SE 711 ED / 22x20/8
SE 711 ED
MSP
22
8
15.0
SE 711 ED / 25x20/8
SE 711 ED / 25x20/8
SE 711 ED
MSP
25
8
17.3
SE 711 ED / 32x20/8
SE 711 ED / 32x20/8
SE 711 ED
MSP
32
8
20.7
SE 711 ED / 38x30/16
SE 711 ED / 38x30/16
SE 711 ED
MSP
38
6
28.0
SE 711 ED / 40x20/19
SE 711 ED / 40x20/19
SE 711 ED
MSP
40
8
27.7
SE 711 ED / 50x20/26
SE 711 ED / 50x20/26
SE 711 ED
MSP
50
8
37.0
SE 711 ED / 56x30/35
SE 711 ED / 56x30/35
SE 711 ED
MSP
56
8
42.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SE 711 EDL - Die buttons with start hole, ISO 8977A
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 713 EKD - Die buttons, type EKD, with collar, ISO 8977B
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.06600 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 786 - Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 791 - Die bottons DIN9845 without collar, form A
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 793 - Punsh - guide bushings DIN 9845, Form C
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 712 - Punches type K, cylindrical head
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 712 ISO - Punches type K ISO 8020, cylindrical head
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.88.00.105.0114 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0236 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.095.0320 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.095.0236 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 833 SB - Compression springs, ISO 10243, Red: heavy load springs
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表