目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.058.00.00000...1 - Gasdruckfeder, kleine Abmessung
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD模型選擇
{msp/gasdruckfedern/nc_058_00_asmtab.prj},{NB=NC.058.00.00160.125.1(0,-,160)},{CNSORDERNO=NC.058.00.00160.125.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.058.00},{AZOLGASARTNO=AFT 160 125 V1},{NITROCYLARTNO=NC.058.00.00160.125.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=125.0},{FL=-},{CR=1.4715},{IF=160},{IIF=160},{HUB=0},{B=32},{Q=1.3},{L=170.0},{AK=16},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.73},{V=0.078},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AFT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_058_00_asmtpl.prj},{VTEMP=0.07843},{IIFALG=160}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.058.00.00000.007.1
NC.058.00.00000.007.1
MSP
NC.058.00
7.0
1.1683
360
32
56
1.3
49.0
16
1.6
0.25
0.010
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.00977
NC.058.00.00000.010.1
NC.058.00.00000.010.1
MSP
NC.058.00
10.0
1.2124
360
32
62
1.3
52.0
16
1.6
0.26
0.011
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.01148
NC.058.00.00000.012,7.1
NC.058.00.00000.012,7.1
MSP
NC.058.00
12.7
1.2441
360
32
67.4
1.3
54.7
16
1.6
0.27
0.013
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.01302
NC.058.00.00000.015.1
NC.058.00.00000.015.1
MSP
NC.058.00
15.0
1.2667
360
32
72
1.3
57.0
16
1.6
0.28
0.014
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.01433
NC.058.00.00000.025.1
NC.058.00.00000.025.1
MSP
NC.058.00
25.0
1.3353
360
32
92
1.3
67.0
16
1.6
0.32
0.020
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.02002
NC.058.00.00000.038.1
NC.058.00.00000.038.1
MSP
NC.058.00
38.0
1.3862
360
32
118
1.3
80.0
16
1.6
0.37
0.027
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.02742
NC.058.00.00000.050.1
NC.058.00.00000.050.1
MSP
NC.058.00
50.0
1.4154
360
32
142
1.3
92.0
16
1.6
0.42
0.034
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.03425
NC.058.00.00000.063,5.1
NC.058.00.00000.063,5.1
MSP
NC.058.00
63.5
1.4166
360
32
172
1.3
108.5
16
1.6
0.48
0.043
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.04341
NC.058.00.00000.080.1
NC.058.00.00000.080.1
MSP
NC.058.00
80.0
1.4380
360
32
205
1.3
125.0
16
1.6
0.55
0.053
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.05281
NC.058.00.00000.100.1
NC.058.00.00000.100.1
MSP
NC.058.00
100.0
1.4560
360
32
245
1.3
145.0
16
1.6
0.63
0.064
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.06420
NC.058.00.00000.125.1
NC.058.00.00000.125.1
MSP
NC.058.00
125.0
1.4715
360
32
295
1.3
170.0
16
1.6
0.73
0.078
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.07843
NC.058.00.00080.007.1
NC.058.00.00080.007.1
MSP
NC.058.00
7.0
1.1683
80
32
56
1.3
49.0
16
1.6
0.25
0.010
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.00977
NC.058.00.00080.010.1
NC.058.00.00080.010.1
MSP
NC.058.00
10.0
1.2124
80
32
62
1.3
52.0
16
1.6
0.26
0.011
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.01148
NC.058.00.00080.012,7.1
NC.058.00.00080.012,7.1
MSP
NC.058.00
12.7
1.2441
80
32
67.4
1.3
54.7
16
1.6
0.27
0.013
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.01302
NC.058.00.00080.015.1
NC.058.00.00080.015.1
MSP
NC.058.00
15.0
1.2667
80
32
72
1.3
57.0
16
1.6
0.28
0.014
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.01433
NC.058.00.00080.025.1
NC.058.00.00080.025.1
MSP
NC.058.00
25.0
1.3353
80
32
92
1.3
67.0
16
1.6
0.32
0.020
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.02002
NC.058.00.00080.038.1
NC.058.00.00080.038.1
MSP
NC.058.00
38.0
1.3862
80
32
118
1.3
80.0
16
1.6
0.37
0.027
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.02742
NC.058.00.00080.050.1
NC.058.00.00080.050.1
MSP
NC.058.00
50.0
1.4154
80
32
142
1.3
92.0
16
1.6
0.42
0.034
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.03425
NC.058.00.00080.063,5.1
NC.058.00.00080.063,5.1
MSP
NC.058.00
63.5
1.4166
80
32
172
1.3
108.5
16
1.6
0.48
0.043
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.04341
NC.058.00.00080.080.1
NC.058.00.00080.080.1
MSP
NC.058.00
80.0
1.4380
80
32
205
1.3
125.0
16
1.6
0.55
0.053
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.05281
NC.058.00.00080.100.1
NC.058.00.00080.100.1
MSP
NC.058.00
100.0
1.4560
80
32
245
1.3
145.0
16
1.6
0.63
0.064
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.06420
NC.058.00.00080.125.1
NC.058.00.00080.125.1
MSP
NC.058.00
125.0
1.4715
80
32
295
1.3
170.0
16
1.6
0.73
0.078
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.07843
NC.058.00.00160.007.1
NC.058.00.00160.007.1
MSP
NC.058.00
7.0
1.1683
160
32
56
1.3
49.0
16
1.6
0.25
0.010
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.00977
NC.058.00.00160.010.1
NC.058.00.00160.010.1
MSP
NC.058.00
10.0
1.2124
160
32
62
1.3
52.0
16
1.6
0.26
0.011
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.01148
NC.058.00.00160.012,7.1
NC.058.00.00160.012,7.1
MSP
NC.058.00
12.7
1.2441
160
32
67.4
1.3
54.7
16
1.6
0.27
0.013
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFT
0.01302
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CM 2500 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
23.11.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表