目錄: MOTECK
Created: 01.04.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
MOTECK
LD20 - 推杆
MOTECK
線性推桿
LD20
Powered by
CAD模型選擇
{moteck/linear_actuator/ld20/ld20_asmtab.prj},{NB=LD20-12-10-G4-100-11003(0)},{MODEL=LD20},{IV=12},{GR=10},{MAST=G4: 4600rpm / Spindle pitch 4.23mm},{STROKE=100},{POS=0},{FC=1},{RC=1},{PF=0},{RESERVED=0},{CL=3},{PPATH=assemblies/ld20_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAST
電機與螺杆代號
ⁿ/ₐ
D1
前固定端孔徑
[mm]
D2
後固定端孔徑
[mm]
RESERVED
保留碼
ⁿ/ₐ
PPM
最大負載
[N]
SLFM
自鎖力
[N]
TSN
平均速度(空載)
[mm/s]
TSF
平均速度(負載)
[mm/s]
TCN
空載平均電流
[A]
TCF
全載平均電流
[A]
LD20-12-10-G4-100-11003
LD20
G4: 4600rpm / 螺杆導程 4.23mm
ø10mm
ø10mm
0
500
1500
26.8
18.6
1.3
4.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表