LCF8-4060, LCF8-4080, LCFB8-4080, LCFS8-4080, LCFL8-4080, LCFW8-4080, LCF8-40120, LCF8-40160, LCFSL8-4080 - 经济型 欧标 4060 4080 40120 40160 铝型材 槽宽8mm
Misumi
FA工厂自动化
98_经济型欧标铝合金型材及其配件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/98_economic_aluminum_and_accessories/lcf8_4060.prj},{NB=LCFS8-4080-50},{TPS=LCFS8-4080},{FRMW=40},{FRMH=80},{FRD=6.8},{L=50.0},{TT=4.5},{ALT1=},{IDM1=6.647},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT12=},{ALT13=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
TT
壁厚t
[mm]
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
DD6
d
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
H16
H
[mm]
D16
D
[mm]
LCF8-4060-50
LCF8-4060-50
LCF8-4060
4.5
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
LCF8-4080-50
LCF8-4080-50
LCF8-4080
4.5
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
LCFB8-4080-50
LCFB8-4080-50
LCFB8-4080
4.5
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
LCFS8-4080-50
LCFS8-4080-50
LCFS8-4080
4.5
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
LCFL8-4080-50
LCFL8-4080-50
LCFL8-4080
4.5
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
LCFW8-4080-50
LCFW8-4080-50
LCFW8-4080
4.5
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
LCFSL8-4080-50
LCFSL8-4080-50
LCFSL8-4080
4.5
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
LCF8-40120-50
LCF8-40120-50
LCF8-40120
4.5
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
LCF8-40160-50
LCF8-40160-50
LCF8-40160
4.5
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表