C-SPA35B - 经济型 链轮35
Misumi
FA工厂自动化
55_链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/55_chains_sprockets/c_spa35b.prj},{NB=C-SPA35B15-S-9},{AC=Set Screw},{NT=15},{SPEC=S},{D=9},{DA1='10','10','10K','10K','12','12','14','14','15','15','16','16','17','17','18','18','19','19','20','20'},{DA2='10','10','12','12','15','15','16','16'},{DA3='9','9'},{DPP=45.81},{DOO=51},{H=35.0},{GD=0},{L=20},{LL=6},{DRR=5.08}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
DPP
Dp
[mm]
DOO
Do
[mm]
H
[mm]
GD
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
M
固定螺丝M
ⁿ/ₐ
BBTT
键槽b2 x t2
ⁿ/ₐ
C-SPA35B9-S-8
C-SPA35B9-S-8
9
27.85
32
21.5
17
20
6
0
0x0
C-SPA35B10-S-8
C-SPA35B10-S-8
10
30.82
34
24.5
20
20
6
0
0x0
C-SPA35B11-S-8
C-SPA35B11-S-8
11
33.81
38
27.0
23
20
6
0
0x0
C-SPA35B12-S-9
C-SPA35B12-S-9
12
36.80
41
30.5
26
20
6
0
0x0
C-SPA35B13-S-9
C-SPA35B13-S-9
13
39.80
44
32.0
29
20
6
0
0x0
C-SPA35B14-S-9
C-SPA35B14-S-9
14
42.81
47
32.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B15-S-9
C-SPA35B15-S-9
15
45.81
51
35.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B16-S-9
C-SPA35B16-S-9
16
48.82
54
37.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B17-S-11
C-SPA35B17-S-11
17
51.84
57
41.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B18-S-11
C-SPA35B18-S-11
18
54.85
60
44.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B20-S-11
C-SPA35B20-S-11
20
60.89
66
50.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B21-S-11
C-SPA35B21-S-11
21
63.91
69
53.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B22-S-11
C-SPA35B22-S-11
22
66.93
72
56.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B24-S-11
C-SPA35B24-S-11
24
72.97
78
53.0
0
22
8
0
0x0
C-SPA35B32-S-11
C-SPA35B32-S-11
32
97.18
102
53.0
0
22
8
0
0x0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表