C-SPA25B - 经济型 链轮25
Misumi
FA工厂自动化
55_链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/55_chains_sprockets/c_spa25b.prj},{NB=C-SPA25B20-S-9},{AC=Set Screw},{NT=20},{SPEC=S},{D=9},{DA1='10','10','10K','10K'},{DPP=40.59},{DOO=44},{DA3='9','9'},{DRR=3.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
DPP
Dp
[mm]
DOO
Do
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
M
固定螺丝M
ⁿ/ₐ
BBTT
键槽b2 x t2
ⁿ/ₐ
C-SPA25B16-S-9
C-SPA25B16-S-9
16
32.55
36
25
15
6
0
0x0
C-SPA25B17-S-9
C-SPA25B17-S-9
17
34.56
38
25
15
6
0
0x0
C-SPA25B18-S-9
C-SPA25B18-S-9
18
36.57
40
25
15
6
0
0x0
C-SPA25B19-S-9
C-SPA25B19-S-9
19
38.58
42
28
15
6
0
0x0
C-SPA25B20-S-9
C-SPA25B20-S-9
20
40.59
44
28
15
6
0
0x0
C-SPA25B21-S-9
C-SPA25B21-S-9
21
42.61
46
28
15
6
0
0x0
C-SPA25B22-S-9
C-SPA25B22-S-9
22
44.62
48
30
15
6
0
0x0
C-SPA25B25-S-9
C-SPA25B25-S-9
25
50.66
54
35
15
6
0
0x0
C-SPA25B32-S-10
C-SPA25B32-S-10
32
64.78
68
40
20
8
0
0x0
C-SPA25B35-S-10
C-SPA25B35-S-10
35
70.84
74
40
20
8
0
0x0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表