RGEAL, RGEABL, RGEASL, RGEAML - 齿条 L尺寸指定型 (单端面加工品) -压力角20°- 孔位置指定型
Misumi
FA工厂自动化
54_齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/54_spur_gears/rgeasl.prj},{NB=RGEABL1.0N-20},{MAT=1},{MOD=1.0},{MOD1=1.0},{HM=N},{L=20},{A=0},{B=0},{C=0},{D=0},{PITCH=3.142},{ALT1= },{ALT2= },{MS=0},{ALT3=},{TPC=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
PITCH
P (间距)
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z1
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
RGEABL0.5N-20
RGEABL0.5N-20
0.5
1.571
3
9
8.5
3.5
0.0
0.0
-
RGEABL0.8N-20
RGEABL0.8N-20
0.8
2.513
4
10
9.2
3.5
0.0
0.0
-
RGEABL1.0N-20
RGEABL1.0N-20
1.0
3.142
10
12
11.0
3.5
6.5
3.5
-
RGEAL1.5N-20
RGEAL1.5N-20
1.5
4.712
15
20
18.5
4.5
8.0
4.5
-
RGEAL2.0N-20
RGEAL2.0N-20
2.0
6.283
20
25
23.0
5.5
9.5
5.5
-
RGEAL2.5N-20
RGEAL2.5N-20
2.5
7.854
25
30
27.5
6.5
11.0
7.0
-
RGEAL3.0N-20
RGEAL3.0N-20
3.0
9.425
30
35
32.0
9.0
14.0
9.0
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表