AHTFW T5100, AHTFW T5150, AHTFW T5200, AHTFW T5250, KHTFW T5100, KHTFW T5150, KHTFW T5200, KHTFW T5250, NHTFW T5100, NHTFW T5150, NHTFW T5200, NHTFW T5250, SHTFW T5100, SHTFW T5150, SHTFW T5200, SHTFW T5250 - 带法兰齿型惰轮 两侧轴承型 T5型
Misumi
FA工厂自动化
51_同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/51_timing_pulleys/ahtfw_t5_asmtab.prj},{NB=AHTFW22-T5150-10},{MAT=A2000},{ST=CA},{NT=22},{AB=T5150},{PD=35.01},{OD=34.25},{F=40},{E=27},{ALT1=},{FC=0.0},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=ahtfw_t5_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
DD
轴径 d
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
外径
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
DHH
Dh
[mm]
NO
轴承尺寸 No.
ⁿ/ₐ
D
D 轴承直径
[mm]
B
B轴承直径
[mm]
AHTFW16-T5100-6
AHTFW16-T5100-6
16
6
25.46
24.60
32
20
11
16
13.0
696ZZx2
15
5
AHTFW18-T5100-6
AHTFW18-T5100-6
18
6
28.65
27.80
33
22
11
16
13.0
696ZZx2
15
5
AHTFW20-T5100-8
AHTFW20-T5100-8
20
8
31.83
31.00
36
24
11
16
16.5
698ZZx2
19
6
AHTFW22-T5150-10
AHTFW22-T5150-10
22
10
35.01
34.25
40
27
17
22
19.5
6900ZZx2
22
6
AHTFW24-T5100-10
AHTFW24-T5100-10
24
10
38.20
37.40
45
30
11
16
19.5
6900ZZx2
22
6
AHTFW25-T5150-10
AHTFW25-T5150-10
25
10
39.79
39.00
45
30
17
22
23.0
6000ZZx2
26
8
AHTFW28-T5150-10
AHTFW28-T5150-10
28
10
44.56
43.75
48
35
17
22
25.0
6200ZZx2
30
9
AHTFW30-T5150-12
AHTFW30-T5150-12
30
12
47.75
46.95
52
36
17
22
25.0
6001ZZx2
28
8
AHTFW32-T5100-12
AHTFW32-T5100-12
32
12
50.93
50.10
55
40
11
16
22.0
6901ZZx2
24
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表