PHLN, PHLM, PHLSM, PHLK, PHLSK, PHLW, PHLP, PHLFN, PHLFM, PHLFK, PHLFW, PHLN-R - 辐式手轮
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/phln_assmtab.prj},{NB=PHLN140},{TS=1},{TYS=1},{MATH=1},{MATG=Phenol},{MATGT=1212 Carbon Steel},{STGT=Trivalent Chromate},{D=140},{DDS=0},{WS=0},{H=41},{A=18},{D1=30},{D2=44.9},{D3=0.0},{L=31},{L1=0},{DD1=31},{HH1=11},{X=0},{Y=0},{R=0.0},{DD3=0.0},{M=10},{M111=8.376},{M2=0},{P=55},{PPATH=assemblies_phln/phln_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
楇審No.
ⁿ/ₐ
STH
联轴部表面处理
ⁿ/ₐ
MATHW
手柄材质
ⁿ/ₐ
MATGM
握柄安装孔螺纹套材质
ⁿ/ₐ
MATG
握柄部材质
ⁿ/ₐ
MATGT
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
STGT
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M1
M1(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD11
d1
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
DD2
d2
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH1
h1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
R
R(直径)
[mm]
DD3
d3
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
M2
M2(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
P
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
MASS
重量
[g]
PHLN80
PHLN80
四氧化三铁保护膜
酚醛树脂
黄铜
酚醛树脂
SUM21
铬酸盐光泽处理
80
0
0
0
0.0
0
32
13
20
28.5
30.2
25
25
24
9
9
7
8.5
4.5
8
4
26
20
40
135
PHLN100
PHLN100
四氧化三铁保护膜
酚醛树脂
黄铜
酚醛树脂
SUM21
铬酸盐光泽处理
100
0
0
0
0.0
0
36
13
25
35.0
37.1
28
28
24
9
10
9
10.0
5.5
8
5
37
20
40
200
PHLN125
PHLN125
四氧化三铁保护膜
酚醛树脂
黄铜
酚醛树脂
SUM21
铬酸盐光泽处理
125
0
0
0
0.0
0
40
17
30
40.0
37.1
30
28
30
9
10
9
10.0
5.5
8
5
50
20
55
330
PHLN140
PHLN140
四氧化三铁保护膜
酚醛树脂
黄铜
酚醛树脂
SUM21
铬酸盐光泽处理
140
0
0
0
0.0
0
41
18
30
44.9
0.0
31
0
31
11
0
0
0.0
0.0
10
0
55
23
67
410
PHLN160
PHLN160
四氧化三铁保护膜
酚醛树脂
黄铜
酚醛树脂
SUM21
铬酸盐光泽处理
160
0
0
0
0.0
0
48
20
30
45.3
0.0
37
0
31
11
0
0
0.0
0.0
10
0
65
23
67
485
PHLN180
PHLN180
四氧化三铁保护膜
酚醛树脂
黄铜
酚醛树脂
SUM21
铬酸盐光泽处理
180
0
0
0
0.0
0
50
23
35
49.9
0.0
37
0
31
11
0
0
0.0
0.0
10
0
73
23
67
640
PHLN200
PHLN200
四氧化三铁保护膜
酚醛树脂
黄铜
酚醛树脂
SUM21
铬酸盐光泽处理
200
0
0
0
0.0
0
54
23
35
50.0
0.0
42
0
31
11
0
0
0.0
0.0
10
0
80
24
75
780
PHLN-R250
PHLN-R250
四氧化三铁保护膜
尼龙6
SUM22L, 铬酸盐光泽处理
酚醛树脂
SUM21
铬酸盐光泽处理
250
0
0
0
0.0
0
66
26
0
44.0
0.0
42
0
0
0
0
0
0.0
0.0
10
0
0
0
0
980
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表