CSMSPU - 脚轮 -不锈钢型- 带刹车型
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/csmspu_asmtab.prj},{NB=CSMSPU100-R},{MATMB=304 Stainless Steel},{STMB=Barrel Grinding},{D=100},{MATW=1},{PPATH=csmju_templ1.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
COLORW
轮颜色
ⁿ/ₐ
BWP
轮部轴承
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
E
[mm]
G1
G
[mm]
G2
[mm]
K
[mm]
RR
r
[mm]
AL
关于容许负载
[N]
MASS
重量
[g]
CSMSPU75-R
CSMSPU75-R
SUS304
滚筒抛光
75
黑色
不适用
25
93
70
58
55
0
8.8
2.3
28
42
0
43
68
600
430
CSMSPU100-R
CSMSPU100-R
SUS304
滚筒抛光
100
黑色
不适用
29
132
90
90
71
68
11.0
3.0
32
71
68
55
86
800
1060
CSMSPU125-R
CSMSPU125-R
SUS304
滚筒抛光
125
黑色
不适用
32
168
102
102
80
75
11.0
3.0
34
80
75
54
97
1000
1340
CSMSPU150-U
CSMSPU150-U
SUS304
滚筒抛光
150
灰色
有
40
190
102
102
80
75
11.0
3.0
40
80
75
65
115
1800
1720
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表