C-CTFJ - 脚轮 中载型 脚轮材质- 聚丙烯
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
欧标商品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/42_cn/c_ctfj_asmtab.prj},{NB=C-CTFJ80-P},{TYPE=C-CTFJ},{D=80},{H=106},{A=105},{C=82.5},{F1=85},{F2=75},{G1=65},{G2=55},{DD=9},{B=35},{E=37.5},{RR=77.5},{D1=69.000},{H1=68.000},{H2=11.000},{H3=10.500},{H4=6.000},{W1=43.000},{W2=40.300},{W3=43.500},{R1=11.000},{R2=5.000},{R3=5.000},{T=2.000},{M=8.000},{PPATH=c_ctfj/c_ctfj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
C-CTFJ80-P
C-CTFJ80-P
80
106
35
37.5
77.5
C-CTFJ100-P
C-CTFJ100-P
100
128
35
40.0
90.0
C-CTFJ125-P
C-CTFJ125-P
125
153
35
47.0
109.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表