HNTALS8 - 铝合金型材用长螺帽 8系列(槽宽10mm)用 - 边长40・80铝合金型材用 -
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材6
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/nuts/hntals8.prj},{NB=HNTALS8-50-M4-XA5},{TYPE=HNTALS8},{L=50},{M=4},{XA=5},{XB=0},{XC=0},{XD=0},{XE=0},{A=9.8},{B=14.5},{E=4.5},{T=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
HNTALS8-50-M4-XA5
HNTALS8-50-M4-XA5
HNTALS8
9.8
14.5
4.5
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表