HFS5-2525, HFS5-2550, HFSB5-2525, HFSB5-2550, NFS5-2525, NFS5-2550, HFSY5-2525 - Aluminum Frames -5 Series-1 Row Groove-2 Row Groove 25 mm Square-Specified Length
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材1
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/hfs5_2525.prj},{NB=HFSY5-2525-50},{TPS=HFSY5-2525},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Baked-on Finish (Yellow)},{FRMW=25},{FRMH=25},{FRD=6.8},{L=50},{MASS=0.81},{SA=320},{LX=1.71x10^4},{LY=1.71x10^4},{ALT1=},{IDM1=6.647},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT12=},{ALT13=},{Z=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT20=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
深度
[mm]
DD6
d
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
ALT16PN
ⁿ/ₐ
NFS5-2525-50
NFS5-2525-50
NFS5-2525
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
0.81
320
1.71x10^4
1.71x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFS5-2525-50
HFS5-2525-50
HFS5-2525
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.81
320
1.71x10^4
1.71x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFSY5-2525-50
HFSY5-2525-50
HFSY5-2525
A6N01SS-T5
Baked-on Finish (Yellow)
0.81
320
1.71x10^4
1.71x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
NFS5-2550-50
NFS5-2550-50
NFS5-2550
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
1.36
503
2.97x10^4
12.74x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFS5-2550-50
HFS5-2550-50
HFS5-2550
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.36
503
2.97x10^4
12.74x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFSB5-2525-50
HFSB5-2525-50
HFSB5-2525
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
0.81
320
1.71x10^4
1.71x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFSB5-2550-50
HFSB5-2550-50
HFSB5-2550
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
1.36
503
2.97x10^4
12.74x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表