PPSCE - 清洁配管用快速接头-T型三通
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/ppsce.prj},{NB=PPSCE6-1},{MAT=Polypropylene},{D=6},{NO=1},{AF=Compressed Air - Water - Some Medicine},{OTR=-20 ~ 80 },{MOP=0.9 (20degree Celsius)},{OVP=-100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
H 相反侧
[mm]
M
M 螺纹规格
ⁿ/ₐ
ESA
有效截面积
[mm**2]
MASS
重量
[g]
AF
使用流体
ⁿ/ₐ
OTR
使用温度范围(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
[MPa]
OVP
使用真空压力
[kPa]
PPSCE4-1
PPSCE4-1
聚丙烯
4
8
23.3
24.3
10.0
15.0
17.0
10
R1/8
4.1
12.0
压缩空气-水-部分化学药品
-20 ~ 80
0.9 (20d℃)
-100
PPSCE6-1
PPSCE6-1
聚丙烯
6
8
26.0
28.5
13.0
17.1
20.3
12
R1/8
10.0
15.5
压缩空气-水-部分化学药品
-20 ~ 80
0.9 (20d℃)
-100
PPSCE8-1
PPSCE8-1
聚丙烯
8
8
26.3
29.8
15.0
18.4
22.4
14
R1/8
16.5
19.5
压缩空气-水-部分化学药品
-20 ~ 80
0.9 (20d℃)
-100
PPSCE10-2
PPSCE10-2
聚丙烯
10
11
36.0
38.7
17.5
20.4
25.4
17
R1/4
30.0
36.5
压缩空气-水-部分化学药品
-20 ~ 80
0.9 (20d℃)
-100
PPSCE12-3
PPSCE12-3
聚丙烯
12
12
39.0
43.2
21.0
23.1
28.6
21
R3/8
47.0
54.5
压缩空气-水-部分化学药品
-20 ~ 80
0.9 (20d℃)
-100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表