MSCNL - 快速接头 -外螺纹接头-
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mscnl.prj},{NB=MSCNL8-1},{MATR=PBT (Polybutylene Terephthalate)},{MATT=C3604 Brass (JIS)},{D=8},{NOM=1},{NOMALG='1','2','3'},{W5=19.000},{H1=9.00000},{H2=13.00000},{H3=13.00000},{HT=10.900},{HT2=12.500},{WW1=1.500},{HD=17.800},{RB=0.900},{RB2=2.000},{RT=9.600},{RW=15.000},{R=5.637},{RH=13.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
H
H (两平面)
[mm]
M
M 螺纹规格
ⁿ/ₐ
MSCNL4-M5
MSCNL4-M5
4
20.1
8
M5x0.8
MSCNL6-M5
MSCNL6-M5
6
21.8
11
M5x0.8
MSCNL8-1
MSCNL8-1
8
27.7
13
R1/8
MSCNL10-1
MSCNL10-1
10
29.4
17
R1/8
MSCNL12-2
MSCNL12-2
12
35.4
19
R1/4
MSCNL16-3
MSCNL16-3
16
39.7
24
R3/8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表