MCUNE - 管用螺纹接头 橡皮管用弯管
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mcune.prj},{NB=MCUNE8-3},{TYPE=MCUNE},{MAT=SUS316(316 Stainless Steel)(1.4401_X5CrNiMo17-12-2)},{NO=8-3},{T=3/8},{OD=8},{ID=5.0},{L1=25.0},{L2=23},{A=12},{B=7.5},{H1=17},{H2=14},{NDM=16.662}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
T
螺纹尺寸 R(PT)
ⁿ/ₐ
OD
适用橡皮管外径
[mm]
ID
适用橡皮管内径
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H1
H1 两平面
[mm]
H2
H2 两平面
[mm]
MCUNE4-1
MCUNE4-1
SUS316
4-1
1/8
4
2.5
20.0
18
9
6.0
12
10
MCUNE4-2
MCUNE4-2
SUS316
4-2
1/4
4
2.5
21.0
21
11
6.0
14
10
MCUNE8-1
MCUNE8-1
SUS316
8-1
1/8
8
5.0
24.0
19
9
7.5
14
14
MCUNE8-2
MCUNE8-2
SUS316
8-2
1/4
8
5.0
24.0
21
11
7.5
14
14
MCUNE8-3
MCUNE8-3
SUS316
8-3
3/8
8
5.0
25.0
23
12
7.5
17
14
MCUNE10-2
MCUNE10-2
SUS316
10-2
1/4
10
6.5
26.5
22
11
8.0
17
17
MCUNE10-3
MCUNE10-3
SUS316
10-3
3/8
10
6.5
26.5
23
12
8.0
17
17
MCUNE10-4
MCUNE10-4
SUS316
10-4
1/2
10
6.5
28.5
29
15
8.0
22
17
MCUNE12-2
MCUNE12-2
SUS316
12-2
1/4
12
8.0
27.5
23
11
9.5
17
19
MCUNE12-3
MCUNE12-3
SUS316
12-3
3/8
12
8.0
30.0
27
12
9.5
22
19
MCUNE12-4
MCUNE12-4
SUS316
12-4
1/2
12
8.0
30.0
30
15
9.5
22
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表