BOX-SRTN N - (盒装)小型管接头-软管接头
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/box_srtn_n.prj},{NB=BOX-SRTN6N},{MAT=Brass},{ST=Electroless Nickel Plating},{AC=Gasket},{MATAC=NBR},{NO=6N},{D=4.0},{OD=6},{M=M5x0.8},{A=3},{B=15.0},{C=5.5},{L1=12.0},{L2=9.0},{L3=7.5},{P=8.0},{H=8},{MASS=3.4},{SA=3.8},{NDM=5.000},{AF=Air},{OP=1},{OVP=-100},{OT=0~50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
D 橡皮管内径
[mm]
OD
适用橡皮管外径
[mm]
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
H
H 相反侧
[mm]
MASS
重量
[g]
SA
有效截面积
[mm**2]
AF
使用流体
ⁿ/ₐ
OP
最高使用压力
[MPa]
OVP
使用真空压力
[kPa]
OT
使用温度范围(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
BOX-SRTN4N
BOX-SRTN4N
黄铜
无电解镀镍
密封垫
NBR
4N
2.5
4
M5x0.8
3
14.5
5.0
11.5
8.5
7.0
6.5
7
2.5
2.0
空气
1
-100
0~50
BOX-SRTN6N
BOX-SRTN6N
黄铜
无电解镀镍
密封垫
NBR
6N
4.0
6
M5x0.8
3
15.0
5.5
12.0
9.0
7.5
8.0
8
3.4
3.8
空气
1
-100
0~50
BOX-SRTN4N-1
BOX-SRTN4N-1
黄铜
无电解镀镍
密封垫
SUS304
4N-1
2.5
4
R1/8
8
20.5
5.0
16.5
8.5
7.0
6.5
10
7.9
2.0
空气
1
-100
0~50
BOX-SRTN6N-1
BOX-SRTN6N-1
黄铜
无电解镀镍
密封垫
SUS304
6N-1
4.0
6
R1/8
8
21.0
5.5
17.0
9.0
7.5
8.0
10
8.9
3.8
空气
1
-100
0~50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表