FJUA, FJUAS, FJUASS, FJUB, FJUBS, FJUBSS, FJUC, FJUCS, FJUCSS - 浮动接头 - 安装法兰·气缸连接件(内螺纹)组件-紧凑型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjua_asmtab.prj},{NB=FJUA14},{TS=1},{MATMF=1},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=14},{A=52},{D1=32},{D2=24},{TT=5.5},{F=12},{PCD=40},{DD=6.0},{DD1=9.5},{H1=5.5},{E=34},{MP=14X1.5},{LL=21},{L=33},{D=22},{H=30},{T=5.5},{W=19},{L1=10},{SR=100},{U=1.0},{P=1.50},{SP=1.5},{PPATH=fjua_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARDMF
法兰安装 硬度
ⁿ/ₐ
STMF
安装法兰 表面处理
ⁿ/ₐ
MATCC
气缸连接件单体材质
ⁿ/ₐ
HARDCC
气缸连接件硬度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
U
容许偏心量
[mm]
FJUA5
FJUA5
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
45~50HRC 表面高频淬火
5
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
5X0.8
10
17
12
16
5.0
10
6
50
0.5
FJUA6
FJUA6
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
45~50HRC 表面高频淬火
6
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
6X1.0
12
20
12
16
5.0
10
6
50
0.5
FJUA8
FJUA8
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
45~50HRC 表面高频淬火
8
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
25
8X1.25
14
23
16
22
5.0
13
8
60
0.5
FJUA10
FJUA10
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
45~50HRC 表面高频淬火
10
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
25
10X1.25
15
25
16
22
5.0
13
8
60
0.5
FJUA12
FJUA12
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
45~50HRC 表面高频淬火
12
52
32
24
5.5
12
40
6.0
9.5
5.5
34
12X1.25
18
29
22
30
5.5
19
10
100
1.0
FJUA14
FJUA14
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
45~50HRC 表面高频淬火
14
52
32
24
5.5
12
40
6.0
9.5
5.5
34
14X1.5
21
33
22
30
5.5
19
10
100
1.0
FJUA16
FJUA16
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
45~50HRC 表面高频淬火
16
62
39
31
8.0
16
48
7.0
11.0
6.0
41
16X1.5
24
37
28
36
8.0
21
12
100
1.5
FJUA18
FJUA18
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
45~50HRC 表面高频淬火
18
62
39
31
8.0
16
48
7.0
11.0
6.0
41
18X1.5
27
41
28
36
8.0
21
12
100
1.5
FJUA20
FJUA20
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
45~50HRC 表面高频淬火
20
74
46
36
10.0
20
58
10.0
14.0
8.0
48
20X1.5
30
46
32
42
10.0
26
15
200
2.0
FJUA22
FJUA22
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
45~50HRC 表面高频淬火
22
74
46
36
10.0
20
58
10.0
14.0
8.0
48
22X1.5
33
50
32
42
10.0
26
15
200
2.0
FJUA24
FJUA24
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
45~50HRC 表面高频淬火
24
80
52
42
12.0
24
64
10.0
14.0
8.0
54
24X1.5
36
55
38
48
12.0
32
16
200
2.0
FJUA26
FJUA26
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
45~50HRC 表面高频淬火
26
80
52
42
12.0
24
64
10.0
14.0
8.0
54
26X1.5
39
60
38
48
12.0
32
16
200
2.0
FJUA30
FJUA30
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
S45C
45~50HRC 表面高频淬火
30
90
62
52
16.0
32
74
10.0
14.0
8.0
64
30X1.5
43
65
48
58
16.0
36
18
250
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表