TNKC, TNKCF - 带台座加压罐 -投入口收缩型- -孔固定型型-
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/tnkc_asmtab.prj},{NB=TNKC5.9-0},{MATB=304 Stainless Steel},{MATC=304 Stainless Steel},{MATL=304 Stainless Steel},{MATO=1},{SF=Buff Polish (Body only) Inner/Outer Surface #400 Equivalent Except weld bead portion on inner diameter},{NOP=0.5Mpa or lower},{EC=5.9},{NOH=0},{LL=6.0},{D=180.0},{H=194},{H1=287},{A=80},{H2=375},{HH=54.8},{PCD=210},{D3=230},{OR=G105},{T1=10},{D1=120},{D2=103},{P=30},{A1=166},{B=133},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{WB=3.96},{WL=0.62},{WCT=0.42},{LID1=3.2000},{LID2=4.0000},{LID3=5.0000},{LID4=2.4000},{LID6=102.3235},{RAD1=180.0000},{RAD2=180.0000},{PIP1=83.6500},{LID7=65.0000},{PPATH=tnkc/tnkc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
EC
有效容量
[l]
LL
满水时容量
[l]
D
D内径
[mm]
H
有效容量深度 H
[mm]
H1
满水时深度 H1
[mm]
A
[mm]
H2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D.
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
OR
使用O形圈规格
ⁿ/ₐ
TNKC4-0
TNKC4-0
4.0
4.2
158.4
175
260
80
348
49.3
190
210
G105
TNKC5.9-0
TNKC5.9-0
5.9
6.0
180.0
194
287
80
375
54.8
210
230
G105
TNKC12.7-0
TNKC12.7-0
12.7
13.2
250.0
208
325
85
418
73.5
285
310
G105
TNKC22.5-0
TNKC22.5-0
22.5
23.2
250.0
408
530
85
623
73.5
285
310
G105
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表