MTC - 配管固定夹 多功能型
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/mtc_asmtab.prj},{NB=MTC50-1},{MAT=Low Carbon Steel, Black Plated},{NO=50},{N=1},{P=50.0},{Q=35.0},{B=26},{D=9},{T=2.3},{RBOS=M8-65},{RBTS=M8-115},{D1=33.000},{C=14.000},{PPATH=mtc_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
RBOS
推荐安装螺栓 (粗牙) 1台阶用
ⁿ/ₐ
RBTS
推荐安装螺栓 (粗牙) 2台阶用
ⁿ/ₐ
MTC38-1
MTC38-1
SPHC *黑色喷涂
38
55.0
37.5
27.5
26
9
2.3
M8-50
M8-90
MTC50-1
MTC50-1
SPHC *黑色喷涂
50
70.0
50.0
35.0
26
9
2.3
M8-65
M8-115
MTC75-1
MTC75-1
SPHC *黑色喷涂
75
100.0
75.0
50.0
38
11
3.2
M10-90
M10-170
MTC100-1
MTC100-1
SPHC *黑色喷涂
100
130.0
100.0
65.0
42
11
4.0
M10-120
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表