HOELF, HOELFS - 挠性软管-低压(不用焊接)类型
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/hoelf.prj},{NB=HOELF20A-0.3},{MATH=304 Stainless Steel},{MATUJ=HOELF},{HNID=20A},{HL=0.3},{ID=24.1},{OD=31.0},{MBR=80},{CON=1179.9},{NP=1},{RC=3/4},{IDIA=3/4},{L=40},{H1=33},{H2=49},{NDM=26.44100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
软管材质
ⁿ/ₐ
HNID
软管公称内径
ⁿ/ₐ
ID
内径
[mm]
OD
外径
[mm]
MBR
最小曲率半径
[mm]
CON
固定型
[N/mm]
NP
常压
[MPa{kgf/cm^2}]
RC
RC(PT)
[英寸]
IDIA
内径-铆接零件
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
HOELF10A-0.3
HOELF10A-0.3
SUS304
10A
17.0
23.0
60
1534.6
1
3/8
3/8
33
23
37
HOELF15A-0.3
HOELF15A-0.3
SUS304
15A
19.2
25.0
65
1858.2
1
1/2
1/2
39
27
42
HOELF20A-0.3
HOELF20A-0.3
SUS304
20A
24.1
31.0
80
1179.9
1
3/4
3/4
40
33
49
HOELF25A-0.3
HOELF25A-0.3
SUS304
25A
29.5
39.0
100
1510.6
1
1
1
49
41
59
HOELF32A-0.3
HOELF32A-0.3
SUS304
32A
38.6
47.5
120
1785.0
1
1 1/4
1 1/4
53
50
69
HOELF40A-0.3
HOELF40A-0.3
SUS304
40A
44.8
54.0
120
3471.0
1
1 1/2
1 1/2
58
56
78
HOELF50A-0.3
HOELF50A-0.3
SUS304
50A
56.4
66.0
140
3684.0
1
2
2
65
69
93
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表