FRNW - 真空配管零件-NW(KF)柔性管-
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/frnw.prj},{NB=FRNW16-100},{MAT=304 Stainless Steel},{STAN=Conforms to ISO2861/1-1974 JISB8365 : 1988},{OP=0.1MPa~-0.1MPa},{ALA=1x10-9Torr-l/sec or lower},{OT=200},{NO=16},{L=100},{ID=21.5},{OD=28.5},{D=30},{LL=25},{MBR=50},{A=13.000},{B=12.00},{C=17.5},{HOLE=17.200},{HORES=17.500},{HOLE3=21.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
STAN
标准型
ⁿ/ₐ
OP
使用压力
ⁿ/ₐ
ALA
容许泄漏量
ⁿ/ₐ
OT
最高使用温度
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
ID
I.D
[mm]
OD
O.D
[mm]
D
[mm]
MBR
最小曲率半径
[mm]
FRNW10-100
FRNW10-100
SUS304
符合ISO2861/1-1974 JISB8365...
0.1MPa~-0.1MPa
1x10^-9Torr-l/sec以下
200
10
12.5
16.5
30
40
FRNW16-100
FRNW16-100
SUS304
符合ISO2861/1-1974 JISB8365...
0.1MPa~-0.1MPa
1x10^-9Torr-l/sec以下
200
16
21.5
28.5
30
50
FRNW25-100
FRNW25-100
SUS304
符合ISO2861/1-1974 JISB8365...
0.1MPa~-0.1MPa
1x10^-9Torr-l/sec以下
200
25
26.5
36.5
40
70
FRNW40-100
FRNW40-100
SUS304
符合ISO2861/1-1974 JISB8365...
0.1MPa~-0.1MPa
1x10^-9Torr-l/sec以下
200
40
41.5
54.0
55
100
FRNW50-100
FRNW50-100
SUS304
符合ISO2861/1-1974 JISB8365...
0.1MPa~-0.1MPa
1x10^-9Torr-l/sec以下
200
50
50.5
65.0
75
160
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表