BTSN, BTSNR - 液压·水压用集成块
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btsn.prj},{NB=BTSN3-11},{TS=Oil Hydraulic},{NO=3},{DD=11},{A=30},{B=35},{L=110},{P=35},{P1=95},{P2=0.0},{E=20},{Y=17.5},{DD1=11},{DD2=6.6},{LL=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
E
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
BTSN1-11
BTSN1-11
一般结构用轧制钢
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
1
30
35
40
35
25
0.0
20
17.5
11
6.6
6.5
BTSN2-11
BTSN2-11
一般结构用轧制钢
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
30
35
75
35
60
0.0
20
17.5
11
6.6
6.5
BTSN3-11
BTSN3-11
一般结构用轧制钢
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
30
35
110
35
95
0.0
20
17.5
11
6.6
6.5
BTSN4-11
BTSN4-11
一般结构用轧制钢
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
30
35
145
35
130
0.0
20
17.5
11
6.6
6.5
BTSN5-11
BTSN5-11
一般结构用轧制钢
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
5
30
35
180
35
165
0.0
20
17.5
11
6.6
6.5
BTSN6-11
BTSN6-11
一般结构用轧制钢
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
30
35
215
35
200
107.5
20
17.5
11
6.6
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表