BTLSP, BTLSMP, BTLSRP, G-BTLSP, G-BTLSMP, G-BTLSRP - 液压·水压用带接头歧管块-孔距指定型-BTLS系列-边长30
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btlsp.prj},{NB=BTLSP4-Q1-R1-P25},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{P=25},{N=3},{PT=8},{A=30},{B=30},{E=20},{F=15},{X=7.5},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BTLSP2-Q1-R1-P25
BTLSP2-Q1-R1-P25
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
1
4
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLSP3-Q1-R1-P25
BTLSP3-Q1-R1-P25
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
2
6
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLSP4-Q1-R1-P25
BTLSP4-Q1-R1-P25
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
3
8
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLSP5-Q1-R1-P25
BTLSP5-Q1-R1-P25
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
5
4
10
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLSP6-Q1-R1-P25
BTLSP6-Q1-R1-P25
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
5
12
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLSP7-Q1-R1-P25
BTLSP7-Q1-R1-P25
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
7
6
14
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLSP8-Q1-R1-P25
BTLSP8-Q1-R1-P25
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
8
7
16
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表