BMRS, BMRSR, G-BMRS, G-BMRSR - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMRS系列 - 边长60
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmrs.prj},{NB=BMRS4-R1-G1-K1},{MAT=},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{R=1},{G=1},{K=1},{P=30},{N=3},{PT=6},{A=30},{B=35},{E=20},{F=20},{X=15},{Y=6},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{HH1=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMRS1-R1-G1-K1
BMRS1-R1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
1
30
0
3
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRS2-R1-G1-K1
BMRS2-R1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
2
30
1
4
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRS3-R1-G1-K1
BMRS3-R1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
3
30
2
5
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRS4-R1-G1-K1
BMRS4-R1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
4
30
3
6
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRS5-R1-G1-K1
BMRS5-R1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
5
30
4
7
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRS6-R1-G1-K1
BMRS6-R1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
6
30
5
8
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRS7-R1-G1-K1
BMRS7-R1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
7
30
6
9
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRS8-R1-G1-K1
BMRS8-R1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
8
30
7
10
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表