BMAFLK,G-BMAFLK - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMAF系列-边长60
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmaflk.prj},{NB=BMAFLK3-Q2-R2-S2},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{Q=2},{R=2},{S=2},{P=60},{N=2},{PT=9},{A=60},{B=60},{E=30},{F=30},{X=7.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMAFLK1-Q2-R2-S2
BMAFLK1-Q2-R2-S2
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
1
60
0
3
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMAFLK2-Q2-R2-S2
BMAFLK2-Q2-R2-S2
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
60
1
6
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMAFLK3-Q2-R2-S2
BMAFLK3-Q2-R2-S2
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
60
2
9
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMAFLK4-Q2-R2-S2
BMAFLK4-Q2-R2-S2
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
60
3
12
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMAFLK5-Q2-R2-S2
BMAFLK5-Q2-R2-S2
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
5
60
4
15
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMAFLK6-Q2-R2-S2
BMAFLK6-Q2-R2-S2
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
60
5
18
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表