MACC,MACS - 缓冲器 耐水・耐冷却液型
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/macc_asmtab.prj},{NB=MACC1210L},{TYPE=C},{NO=1210},{MAT=SUM},{ST=Electroless Nickel Plating},{VE=L},{TD=M12x1.0},{S=10},{MAEM=98.0},{PRRF=13 or Less},{MDV=1470},{L1=67.6},{L2=5.0},{LL=0.0},{DD=8.0},{DD1=3.5},{TT=8.0},{FF=1.5},{B=16.2},{T=4},{PPATH=macc/macc_asmtep.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
TD
螺纹直径 MxP
ⁿ/ₐ
S
STROKE
ⁿ/ₐ
MAEI
最大吸收能量 每次
ⁿ/ₐ
MAEM
最大吸收能量 每分钟
ⁿ/ₐ
MEM
最大等效重量
[kg]
PRRF
活塞杆复位力
ⁿ/ₐ
MDV
最大阻力
[N]
L
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
LL
l
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
FF
f
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
MACC0806M
MACC0806M
0806
SUS303
-
M8x0.75
6
1.40
36.7
15.0
C≤9
670
64.0
47.0
6.0
3.0
6.0
2.5
5.0
2.3
12.7
2
MACC1008L
MACC1008L
1008
SUM
无电解镀镍
M10x1.0
8
1.47
58.8
10.0
C≤9
637
79.5
56.7
8.5
3.5
6.0
2.4
6.3
1.6
14.2
3
MACC1210L
MACC1210L
1210
SUM
无电解镀镍
M12x1.0
10
2.94
98.0
30.0
13以下
1470
90.6
67.6
5.0
0.0
8.0
3.5
8.0
1.5
16.2
4
MACC1410L
MACC1410L
1410
SUM
无电解镀镍
M14x1.5
10
3.92
147.0
30.0
14以下
1813
108.2
77.8
10.4
5.0
10.0
4.0
10.0
1.7
19.6
6
MACC1612L
MACC1612L
1612
SUM
无电解镀镍
M16x1.5
12
9.80
235.0
50.0
20以下
2646
122.7
81.2
14.5
4.5
13.5
5.0
15.0
0.0
20.0
6
MACC2016L
MACC2016L
2016
STKM12C
无电解镀镍
M20x1.5
16
29.40
343.0
300.0
33以下
3528
137.0
86.0
18.0
4.0
18.0
6.0
17.0
0.0
27.7
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表