MAC, MAS - 缓冲器 -调整型-
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/mac_asmtab.prj},{NB=MAC1612S},{TS=1},{MATMB=SUM},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATC=Polyacetal},{NO=1612},{CV1='S','Ultra Low Speed', 'L', ' Low Speed', 'M', 'Medium Speed ','H','High Speed'},{CV=S},{M=M16x1.5},{S=12},{AEM=235.0},{PR=14.7 or Less},{DV=2646},{L1=75.5},{L2=14.5},{LL=4.5},{B1=20.0},{B2=19},{L01=117.0},{L02=102.0},{DD=13.5},{DD1=5.0},{TT=15.0},{B=20 (19)},{T=6},{PPATH=mac_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATC
盖材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
CVR
冲击速度范围
[m/s]
OC
最大工作周期(cycle/min)
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径 MxP
ⁿ/ₐ
S
S行程
[mm]
AE
最大吸收能量(E') 每次
[J]
AEM
最大吸收能量(E') 每分钟
[J]
MASS
最大等效重量(me)
[kg]
PR
活塞杆复位力
[N]
DV
最大阻力
[N]
L
(L)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
[mm]
LL
l
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
B
B(二平面)
[mm]
T
[mm]
MAC0806M
MAC0806M
SUS303
-
聚缩醛
0806
0.3~2
45
M8x0.75
6
1.40
36.7
15
C≤9
670
58.0
41.0
6.0
3.0
6.0
2.5
5.0
12.7 (11)
2
MAC1008S
MAC1008S
SUM
无电解镀镍
聚缩醛
1008
0.08~0.5
60
M10x1.0
8
1.02
58.8
90
5.88以下
637
65.2
42.2
8.7
3.5
6.0
2.4
6.3
14.2 (13)
3
MAC1210S
MAC1210S
SUM
无电解镀镍
聚缩醛
1210
0.08~0.5
60
M12x1.0
10
2.94
98.0
100
9.8以下
1470
84.0
61.0
5.0
0.0
8.0
3.5
8.0
16.2 (14)
4
MAC1214H
MAC1214H
SUM
无电解镀镍
聚缩醛
1214
0.7~3.3
60
M12x1.0
14
5.40
98.0
30
12.7以下
1156
92.0
59.5
10.5
5.0
8.0
3.5
8.0
16.2 (14)
4
MAC1410S
MAC1410S
SUM
无电解镀镍
聚缩醛
1410
0.08~0.5
60
M14x1.5
10
3.62
147.0
120
9.8以下
1813
88.0
59.0
11.0
6.0
10.0
3.5
8.0
19.6 (17)
6
MAC1417H
MAC1417H
SUM
无电解镀镍
聚缩醛
1417
0.7~3.3
60
M14x1.5
17
14.70
176.0
50
15.7以下
2646
115.0
77.8
10.2
5.0
10.0
4.0
10.0
19.6 (17)
6
MAC1612S
MAC1612S
SUM
无电解镀镍
聚缩醛
1612
0.08~0.5
60
M16x1.5
12
6.30
235.0
270
14.7以下
2646
117.0
75.5
14.5
4.5
13.5
5.0
15.0
20 (19)
6
MAC1620H
MAC1620H
SUM
无电解镀镍
聚缩醛
1620
0.7~3.3
60
M16x1.5
20
17.60
235.0
60
19.6以下
2646
143.0
93.5
14.5
4.5
13.5
5.0
15.0
20 (19)
6
MAC2016S
MAC2016S
STKM12C
无电解镀镍
聚缩醛
2016
0.08~0.5
60
M20x1.5
16
20.00
343.0
600
18.1以下
3528
127.0
76.0
18.0
4.0
18.0
6.0
17.0
27.7 (24)
8
MAC2530S
MAC2530S
STKM12C
无电解镀镍
聚缩醛
2530
0.08~0.5
60
M25x1.5
30
23.00
490.0
1100
33.2以下
3920
173.0
110.0
15.0
0.0
22.0
8.0
18.0
37 (32)
10
MAC2725S
MAC2725S
STKM12C
无电解镀镍
聚缩醛
2725
0.08~0.5
60
M27x1.5
25
32.00
539.0
1500
27.3以下
6370
156.0
91.0
20.0
5.0
23.0
8.0
20.0
37 (32)
10
MAC3035S
MAC3035S
STKM12C
无电解镀镍
聚氨酯橡胶
3035
0.08~0.5
30
M30x1.5
35
100.00
1176.0
2000
44.1以下
16660
206.5
128.0
25.0
5.0
27.0
10.0
18.5
41.6 (36)
14
MAC3625S
MAC3625S
SUM
无电解镀镍
聚氨酯橡胶
3625
0.08~0.5
30
M36x1.5
25
125.00
1500.0
3500
C≤100
25000
155.0
92.5
14.0
0.0
34.0
12.0
5.0
53.1 (46)
10
MAC3650S
MAC3650S
STKM12C
无电解镀镍
聚氨酯橡胶
3650
0.08~0.5
30
M36x1.5
50
235.00
2352.0
6700
C≤68.6
23520
254.5
160.0
25.0
5.0
33.0
12.0
19.5
53.1 (46)
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表