NETHS, ETKHS, PETHS, SETHS, AETHS, ABETHS - 圆形支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 螺纹直径长度指定带扳手 -
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/neths.prj},{NB=NETHS15-30-F12-SC0-M5-N5},{MAT=LCS},{ST=-},{D=15},{L=30.0},{LMIN1=30},{F=12.0},{SC=0.0},{M=5},{N=5},{W=13},{LL1=10},{A=3.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{MLC=0},{ALT5=},{HL=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
A
[mm]
LKC
L 尺寸公差
[mm]
HLDD
d
[mm]
NETHS5-16-F5-SC0-M2.6-N2....
NETHS5-16-F5-SC0-M2.6-N2....
NETHS
5
4
8
1.0
+/-0.1
0.0
NETHS6-15-F5-SC0-M3-N3
NETHS6-15-F5-SC0-M3-N3
NETHS
6
5
8
1.0
+/-0.1
0.0
NETHS8-20-F8-SC0-M3-N3
NETHS8-20-F8-SC0-M3-N3
NETHS
8
7
8
1.6
+/-0.1
0.0
NETHS10-20-F8-SC0-M3-N3
NETHS10-20-F8-SC0-M3-N3
NETHS
10
8
8
2.0
+/-0.1
0.0
NETHS12-25-F10-SC0-M4-N4
NETHS12-25-F10-SC0-M4-N4
NETHS
12
10
10
2.5
+/-0.1
0.0
NETHS15-30-F12-SC0-M5-N5
NETHS15-30-F12-SC0-M5-N5
NETHS
15
13
10
3.0
+/-0.1
0.0
NETHS20-40-F15-SC0-M5-N5
NETHS20-40-F15-SC0-M5-N5
NETHS
20
17
10
3.5
+/-0.1
0.0
NETHS25-55-F20-SC0-M5-N5
NETHS25-55-F20-SC0-M5-N5
NETHS
25
22
10
4.0
+/-0.1
0.0
NETHS30-65-F25-SC0-M5-N5
NETHS30-65-F25-SC0-M5-N5
NETHS
30
27
15
5.0
+/-0.1
0.0
NETHS35-80-F30-SC0-M6-N6
NETHS35-80-F30-SC0-M6-N6
NETHS
35
30
15
6.0
+/-0.1
0.0
NETHS40-80-F35-SC0-M8-N8
NETHS40-80-F35-SC0-M8-N8
NETHS
40
36
20
6.0
+/-0.1
0.0
NETHS50-80-F40-SC0-M10-N1...
NETHS50-80-F40-SC0-M10-N1...
NETHS
50
41
20
6.0
+/-0.1
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表