KJPDTMV, KJPDTMVH, KJPDTMVS, KJPDTMVC - 检查夹具用插入销 - 多棱锥型形状指定型 - - 前端圆型 - - S 0 -0.02 -
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpdtmv_asmtab.prj},{NB=KJPDTMV20-P10-S5-B5-V6-W1},{MAT=S45C},{HARD=},{D=20},{P=10.00},{V=6.0},{W=1.0},{S=5.00},{B=5},{ALT2=},{ALT1=},{ALT5=},{ALT6=},{ZC=0},{ALT3=},{ALT7=},{CHARSELECT=},{PPATH=kjpdtmv/kjpdtmv_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
KJPDTMV8-P4.01-S3-B5-V4-W...
KJPDTMV8-P4.01-S3-B5-V4-W...
8
M4
KJPDTMV10-P4.01-S3-B5-V4-...
KJPDTMV10-P4.01-S3-B5-V4-...
10
M5
KJPDTMV12-P4.01-S3-B5-V4-...
KJPDTMV12-P4.01-S3-B5-V4-...
12
M5
KJPDTMV16-P8-S3-B5-V4-W1
KJPDTMV16-P8-S3-B5-V4-W1
16
M5
KJPDTMV20-P10-S5-B5-V6-W1
KJPDTMV20-P10-S5-B5-V6-W1
20
M5
KJPDTMV25-P15-S8-B5-V9-W1
KJPDTMV25-P15-S8-B5-V9-W1
25
M5
KJPDTMV10L-P10-S5-B5-V6-W...
KJPDTMV10L-P10-S5-B5-V6-W...
10L
M5
KJPDTMV12L-P12-S6-B5-V7-W...
KJPDTMV12L-P12-S6-B5-V7-W...
12L
M5
KJPDTMV16L-P16-S8-B5-V9-W...
KJPDTMV16L-P16-S8-B5-V9-W...
16L
M5
KJPDTMV20L-P20-S10-B5-V11...
KJPDTMV20L-P20-S10-B5-V11...
20L
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表