XEG - 燕尾槽式X轴-进给丝杠25度·40度·60度
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xeg_asmtab.prj},{NB=XEG25},{MATB=Cadmiumless Brass},{MATFK=Aluminum},{ST=Black Fluororesin Treatment},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw (4 Pcs.)},{MATAC=Stainless Steel},{NO=25},{STG=25x25},{DIST=+/-3},{ROH=0.5},{MR=0.1},{WL=29.4 \{3\}},{S=30},{W=0.07},{ALT1=},{A=25},{L=20},{E=15},{D=15.000},{H=25.000},{H2=6.700},{H3=23.000},{H4=20.000},{L2=11.500},{L3=7.000},{L4=4.500},{L5=8.000},{R1=12.000},{R2=6.000},{C=3.65470},{C2=5.38670},{PPATH=xeg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATFK
进给旋钮材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
STG
滑台
[mm]
DIST
距离
[mm]
ROH
旋钮旋转1圈的移动量
[mm]
MR
最小刻度(游标刻度)
[mm/Scale]
WL
耐负载
[N{kgf}]
S
距离精度 -直线度
[µm]
W
重量
[kg]
XEG25
XEG25
无镉黄铜
铝合金
黑色氟树脂处理
内六角螺栓(4根)
不锈钢
25
25x25
+/-3
0.5
0.1
29.4 {3}
30
0.07
XEG40
XEG40
无镉黄铜
铝合金
黑色氟树脂处理
内六角螺栓(4根)
不锈钢
40
40x40
+/-7
0.5
0.1
29.4 {3}
30
0.19
XEG60
XEG60
无镉黄铜
铝合金
黑色氟树脂处理
内六角螺栓(4根)
不锈钢
60
60x60
+/-9
0.5
0.1
39.2 {4}
30
0.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表