XANON - X轴滑台-开闭宽度调整组件
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xanon_asmtab.prj},{NB=XANON60},{MAT=Low Carbon Steel},{ST=Black Oxide},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw, SCB5-20 (4 Pcs.)},{TYPE=XANON},{NO=60},{STG=40x20},{DIST=60 (one side 30)},{ROH=2.5 (one side 1.25)},{AL=98\{103\} (one side 49\{5\})},{TARE=640},{ALT1=},{H=10.000},{H2=13.000},{H3=20.000},{H4=26.000},{L=125.000},{L2=10.000},{L3=20.000},{L4=30.000},{D=42.000},{D2=40.000},{D3=30.000},{D4=13.000},{PPATH=xanon_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
STG
白色异丁橡胶
[mm]
DIST
移动量
[mm]
ROH
旋钮旋转量
[mm]
AL
关于容许负载
[N{kgf}]
TARE
自重
[g]
XANON60
XANON60
SPHC
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓, SCB5-20 (4根)
60
40x20
60 (单侧 30)
2.5 (单侧 1.25)
98{103} (单侧 49{5})
640
XANON150
XANON150
SPHC
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓, SCB5-20 (4根)
150
60x40
150(单侧 75)
3.5 (单侧 1.75)
196{203} (单侧 98{10})
2160
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表